- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
- Capacitieve sensorkop detecteert een groot bereik
- Ultrasone sensoren - chemisch bestendig, contactloos en nauwkeurig, zelfs bij overdruk
- Met magnetostrictieve lengtemeetsystemen vulniveaus in niet-magnetische containers controleren
- Niveausonde BTL voor naleving van de hoogste hygiënische normen
- Met hydrostatische druksensoren het niveau in opslagtanks detecteren
Met magnetostrictieve lengtemeetsystemen vulniveaus in niet-magnetische containers controleren
Voor contactloze niveaucontrole in containers van niet-magnetische materialen zoals glas, roestvast staal of kunststof kunnen onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL in staafbouwvorm worden gebruikt. De containerwand kan daarbij tot 8 mm dik zijn. Voor de controle zelf wordt het vulniveau gemarkeerd door een in de vlotter geïntegreerde magneetring. Het meetsysteem detecteert de positie van de vlotter van buiten het reservoir en stuurt een signaal ter evaluatie. Vulhoogtes van enkele millimeters tot 6 meter kunnen op deze manier betrouwbaar worden gedetecteerd.
Bijzonderheden
- contactloze controle
- achteraf monteerbaar
- geschikt voor explosieve zones: uitvoeringen met ATEX-vergunning beschikbaar
- veelzijdige interfaces
- eenvoudige montage op bypasspijpen voor continue niveaudetectie