- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
- Capacitieve sensorkop detecteert een groot bereik
- Ultrasone sensoren - chemisch bestendig, contactloos en nauwkeurig, zelfs bij overdruk
- Met magnetostrictieve lengtemeetsystemen vulniveaus in niet-magnetische containers controleren
- Niveausonde BTL voor naleving van de hoogste hygiënische normen
- Met hydrostatische druksensoren het niveau in opslagtanks detecteren
Niveausonde BTL voor naleving van de hoogste hygiënische normen
De strenge eisen in de levensmiddelenindustrie zijn geen probleem voor onze niveausonde BTL-SF. In toepassingen waar extreme hygiëne essentieel is, heeft hij zich vele malen bewezen omdat hij voldoet aan de hoogste internationale hygiënenormen. Dit stelt u in staat uw systemen wereldwijd te verkopen. De niveausonde meet nauwkeurig in het micrometerbereik en maakt een hoge afvulnauwkeurigheid mogelijk.
Bijzonderheden
- internationaal gecertificeerde kwaliteit (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
- gewaarborgde hygiënenormen en een lange levensduur dankzij 100% roestvast staal
- zonder fijnafstelling te installeren
- flexibele inbouw door gestandaardiseerde interfaces
- neutraal voor alle vloeibare media, robuust tegen schuim
- CIP (Clean-in-Place): gemakkelijk te reinigen, ook in ingebouwde toestand
- SIP (Sterilization-in-Place): geschikt voor procestemperaturen tot 130 °C
- stijgend en dalend signaal beschikbaar