Ultrasone sensoren - chemisch bestendig, contactloos en nauwkeurig, zelfs bij overdruk

Ultrasone sensoren - chemisch bestendig, contactloos en nauwkeurig, zelfs bij overdruk

De ultrasone sensoren BUS M30E2 van Balluff zijn bestand tegen chemicaliën en meten vulniveaus nauwkeurig en contactloos. En dat zowel bij een normale druk als in tanks en containers met een overdruk van maximaal 6 bar. De drukdichte inbouw in een tank kan zeer eenvoudig via een 1"-schroefdraadflens worden gerealiseerd. Nog een voordeel: Door de combinatie van schakel- en analoge uitgang kan gelijktijdig een niveaumeting en een overloopbeveiliging worden uitgevoerd.

Bijzonderheden

  • beschermd tegen agressieve media door een PTFE-membraan
  • contactloos meten
  • 1,3 m tastbreedte (bedrijfswaarde), 5m tastbreedte (grenswaarde)
  • gebruik in van boven te vullen containers of containers met roerwerk dankzij softwarefilter mogelijk
  • hoogwaardige roestvaststalen behuizing voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
  • Procesaansluiting G1
  • schakel- en analoge uitgang in één sensor of variant met 2 PNP-schakeluitgangen
  • eenvoudig via digitaal display instelbaar
  • Beschermingsgraad IP67