- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
Capacitieve sensoren meten vulniveaus van de container van buitenaf
De detectie van vulniveaus in containers, pijpen of tanks door niet-metalen containerwanden is voor onze capacitieve sensoren geen probleem. Ze detecteren contactloos en zonder direct in aanraking te komen met het medium het vulniveau van vloeistoffen en bulkgoederen met betrouwbare resultaten. Ze zijn geschikt voor verschillende toepassingen omdat ze in veel varianten verkrijgbaar zijn: Bijvoorbeeld in bijzonder compacte en vlakke cilindrische en kubusvormige vormen of in schijfbouwvormen, als drukvaste uitvoeringen en met een grote verscheidenheid aan stekkers en kabels.
Nog een voordeel voor u: Onze capacitieve sensoren met de Balluff-Smart Level-technologie meten betrouwbaar ook bij vocht, schuimvorming of restanten van welke aard dan ook - zelfs door glazen en kunststof wanden tot 10 millimeter dik. Onze sensoren zijn daarom de ideale oplossing voor niveaumetingen in geleidende media. Bovendien garanderen ze u een hoge toepassingsveiligheid.