- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
Slim automatiserings- en bewakingssysteem
Intelligente sensoren voor productieoptimalisatie
Het Smart Automation and Monitoring System (SAMS) omvat intelligente sensoren en apparaten die individueel kunnen worden geprogrammeerd, geconfigureerd en zo universeel aan alle machines kunnen worden gekoppeld. Binnen een serie hoeft u slechts één sensor op voorraad te hebben, die u onbeperkt kunt gebruiken voor uw machines, installaties en productielijnen, zodra een sensor moet worden vervangen of nieuw moet worden aangebracht. Een van de nieuwe mogelijkheden van SAMS is dat de slimme sensoren dezelfde configuratie en evaluatie hebben, ongeacht het toepassingsscenario en de meetparameters, wat de implementatie en de begeleiding van de gebruiker gemakkelijker en intuïtiever maakt.
"Slimme producten die eindelijk hun naam eer aan doen, is voor ons niet alleen een claim.
Al onze SAMS-producten bevatten functies die een grote verscheidenheid aan automatiseringstaken rechtstreeks in het product integreren. Dit betekent dat een controleur in de eerste plaats niet met de taken hoeft te worden belast.
Onze sensoren kunnen gemiddelde waarden berekenen of logische verbanden leggen. Naast alle extra waarden voor conditiebewaking opent dit talloze mogelijkheden voor het oplossen van automatiseringsproblemen die nooit voor mogelijk werden gehouden direct in de sensor en voor het genereren van informatie uit gegevens".
(T. Delfs, Product Manager)
Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!
We horen graag van u.Machine-overschrijdende procesbewaking en -optimalisatie
Balluff heeft het Smart Automation and Monitoring System (SAMS) ontwikkeld om u in staat te stellen het volledige proces in uw bedrijf over alle machines te bewaken. Door uw sensoren individueel te configureren, creëert u een specifieke bron van informatie die u nu nog meer gegevens en mogelijkheden biedt. U krijgt niet alleen ruwe gegevens waarvoor u nog een informatie-evaluatie moet uitvoeren - de intelligente sensoren en apparaten van Balluff ondersteunen u bij het leggen van logische verbanden tussen de verkregen sensorgegevens en maken zo een uitgebreide evaluatie mogelijk. Ons automatiseringssysteem SAMS registreert veranderingen, meetwaarden en ruwe waarden en stelt deze ter beschikking van het controlesysteem of systemen op hoger niveau voor verdere analyse.
Balluff's expertise op het gebied van conditiebewaking als basis voor SAMS
De intelligente Smart Automation and Monitoring oplossing is gebaseerd op onze ervaring en expertise met Condition Monitoring. Op basis van conditiemeldingen kunnen storingen snel worden opgespoord en gelokaliseerd. Met intelligente sensortechnologie staat de informatie u bovendien ter beschikking met een gekleurde LED-signaalweergave direct op het apparaat of op het dashboard, en bijvoorbeeld ook de logische koppeling van de signalen. De nieuwe informatie opent nieuwe mogelijkheden voor u om ze te visualiseren als grafieken of uit te voeren als rapporten.
U hebt een overzicht over de volledige productie en kunt een toekomstgerichte onderhoudsstrategie in het bedrijf bepalen en volgen. Zo kunt u vervanging of onderhoud in een vroeg stadium plannen en op het ideale moment uitvoeren.
Toepassingsscenario's van SAMS in de industrie
Het Smart Automation and Monitoring System SAMS kan op veel verschillende manieren worden toegepast.Voordelen van het Smart Automation en Monitoring System
SAMS maakt het mogelijk meer procesrelevante informatie te verkrijgen, die u helpt uw processen in bedrijf te optimaliseren. Bepaalde punten op uw machines en installaties die reeds worden bewaakt, kunnen aanvullende gegevens en informatie verschaffen via een eenvoudige uitwisseling of individuele configuratie. Vaak is het zinvol de bewaking met intelligente sensoren uit te breiden tot de hele productielijn en de processen voor en na de kritieke punten van de productie te bewaken. Op die manier kunt u uitspraken doen over de omgeving van de machine en externe invloeden om storingen en machinestilstand te kunnen verklaren en in de toekomst te voorkomen.
Aangezien het om intelligente sensoren gaat, hoeft u niet langer een grote verscheidenheid aan sensoren in voorraad te hebben. Binnen een serie kunnen de sensoren afzonderlijk worden geprogrammeerd en geconfigureerd, zodat u in uw bedrijf slechts één type sensor nodig hebt. Aangezien de intelligente sensoren dezelfde configuratie hebben, is ook de implementatie van de sensoren eenvoudiger en intuïtiever.
Het gestandaardiseerde bedienings- en diagnoseconcept van Balluff maakt het mogelijk om de intelligente sensortechniek via standaard gegevensprofielen te parametreren en te configureren. Machineschade en productieonderbrekingen als gevolg van onjuiste behandeling kunnen zo tot een minimum worden beperkt. Zelfs minder opgeleid personeel ontwikkelt snel een routine in de omgang met onze consistent werkende oplossingen en kan fouten gericht vermijden.
Voordelen in een oogopslag
- Verhoging van de OEE (Overall Equipment Efficiency) en de daarmee gepaard gaande kostenbesparingen
- Vermindering van geplande en ongeplande fabrieksonderbrekingen
- minder voorraadvorming dankzij universeel toepasbare sensoren, identieke configuratie en evaluatie
- Uniform werkings- en diagnoseconcept
- Mogelijkheid tot individuele sensorconfiguratie
- Gezondheid van machine en plant (gezondheidstoestand (SOH)) altijd in het vizier
- Meer beschikbare gegevens en opties -> Toestandsgericht of voorspellend onderhoud door extra informatie
Intelligente sensoren en hun slimme eigenschappen
Het Smart Automation and Monitoring System (SAMS) biedt een groot aantal extra functies voor uw bewaking. Daartoe behoren een apparaatontdekkingsfunctie voor de sensoren, een bedrijfsurenteller en een afstelhulp. Alle functies dragen bij tot het creëren van toegevoegde waarde door onze producten te verrijken met extra functionaliteiten en meetwaarden. Met weinig moeite kan extra informatie uit de gegevens worden gehaald. Met IO-Link kunnen deze extra gegevens gewoon via de bestaande lijnen naar de controller of een hoger systeem worden verzonden zonder verdere hardware-inspanningen.
Slimme sensoren met universele functies
Universele slimme sensoren leveren en koppelen extra informatie.Productfamilies van het Smart Automation and Monitoring System
-
Digitale positie-indicator
-
Inductieve standaardsensoren met voorkeurstypes
-
Foto-elektrische sensoren met conditiebewaking en IO-Link
-
HF lees-/schrijfkoppen (13,56 MHz) met geïntegreerde evaluatie-eenheid
-
Inductieve koppelaars voor IO-Link signaaloverdracht
-
Netwerkmodules voor Profinet
-
IO-Link sensor/actuator hubs
-
UHF lees-/schrijfkoppen met geïntegreerde evaluatie-eenheid (860/960 MHz)
-
Balluff Ingenieursgereedschap
-
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen Profil
-
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor industriële hydraulische systemen
Downloads
-
Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging