- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
Toepassingsscenario's van het SAMS in de industrie
Het Smart Automation and Monitoring System SAMS kan op vele manieren worden toegepast.
Digitale positie-indicator voor formaatveranderingen
De digitale positie-indicator (DPI) maakt deel uit van het Smart Automation and Monitoring System (SAMS) en heeft daarom een groot aantal geavanceerde sensoren in het product.
Met de DPI van Balluff kunt u snel en veilig omgaan met een grote verscheidenheid aan producten en steeds kleinere batchgroottes. Dat komt omdat onze positie-indicator u een halfautomatische formaatinstelling biedt met duidelijke begeleiding van de operator.
Optische sensor bij de productie van autobanden
De productie van autobanden is een relatief vuile omgeving waarin vaak moet worden schoongemaakt. Tijdens schoonmaakprocessen bestaat het risico dat sensoren per ongeluk verkeerd worden uitgelijnd.
Bij de SAMS meldt de sensor dat hij verkeerd is uitgelijnd en zelfs met hoeveel graden. Dit maakt het gemakkelijk om de sensor correct te herpositioneren en zo productieafkeur te voorkomen (OEE verhoging). Verontreiniging van de sensor zelf kan ook worden opgespoord. Dit betekent dat de sensor signaal verliest en gereinigd moet worden.
BIC voor draadloze stroomtransmissie
Inductieve koppelingen zijn onmisbaar geworden in een groot aantal toepassingen.
Dankzij de contactloze overdracht van gegevens en energie hebben zij de mechanische stekkercontacten en sleepringen allang ingehaald.
Met de slimme functies van de SAMS-koppelingen kan bijvoorbeeld ook de temperatuur worden bewaakt.
Inductieve sensor op gereedschapsspillen
Voor spindels in werktuigmachines is in de meeste gevallen geen of slechts weinig informatie beschikbaar over de huidige status en de kerncijfers van de spindel.
Met SAMS-sensoren, die de opspantoestand van het bewerkingsgereedschap detecteren, kan extra informatie in de bewerkingsmachine worden ingelezen, zoals het aantal opspancycli, de temperatuur in de spindel en trillingen.