Gebhard Balluff richt zijn mechanische reparatiewerkplaats voor fietsen, motorfietsen en naaimachines op in Neuhausen, die uitgroeit tot een bedrijf voor precisiegedraaide en -gefreesde onderdelen..
Geschiedenis
- Alle filters verwijderen
- Het bedrijf
- Innovatie
- Portefeuille uitbreidingen
1921
1940
Gebhard Balluff draagt de leiding van het bedrijf over aan zijn schoonzoon Eduard Hermle.
1947
Balluff wordt een fabriek voor fijnmechanische producten en vervaardigt onder andere spanschroeven DIN L 85 en veerspoelen.
1952
Balluff neemt de spaetzle-pers op in de productie.
1954/55
Balluff produceert tuimelaars, fusees, versnellingspookhendels en motoronderdelen voor de automobielindustrie.
1956
De firma Gebrüder Heller Maschinenfabrik GmbH uit Nürtingen zoekt een partner voor de productie van kleine onderdelen. De daaruit resulterende nokkenschakelaar is Balluffs eerste eigen sensor op weg naar een leverancier van oplossingen in de industriële automatisering.
1968
Van mechanisch naar elektronisch: ontwikkeling van de contactloze, elektronische naderingssensor.
1971
Oprichting van de eerste internationale dochteronderneming Balluff Austria in Wenen - de eerste stap naar uitbreiding van het internationale verkoopnetwerk.
1976
Nieuw fabrieksgebouw in Neuhausen a. d. F.: Moderne, ruime gebouwen worden gebouwd voor de afdelingen ontwikkeling, productie en administratie.
1978
Start van de productie van BOS opto-elektronische sensoren: Balluff sensoren kunnen nu objecten op grotere afstanden en van andere materialen dan metaal detecteren.
1978
Met de broers Klaus en Rolf Hermle wordt de leiding van het familiebedrijf overgedragen aan de 3e generatie. Tot de dood van Klaus Hermle in 1987 stimuleren de broers systematisch de internationalisering van het bedrijf en de uitbreiding van het productassortiment.
1980
Oprichting van de dochteronderneming Nihon Balluff Japan als eerste vestiging in Azië voor lokale productie en verkoop.
1981/83
Oprichting van de dochterondernemingen in Noord-Amerika en Brazilië voor een betere lokale klantenondersteuning en strategische marktontwikkeling.
1983
Begin van de productie van de industriële RFID-systemen BIS: de identificatiesystemen zijn een combinatie van gegevensdrager, lees-/schrijfkop en evaluatie-eenheden.
1984
Contactloze, slijtagevrije en robuuste positiemeting. Positiebepaling is gebaseerd op het innovatieve principe van geluidsverspreidingstijdmeting van een golfgeleider.
1987
Start van de productie van de Transsonar verplaatsingsopnemer: een verdere ontwikkeling van de Micropulse verplaatsingsopnemer BTL.
1987
Inductieve analoge sensor BAW
1989
Oprichting van de dochteronderneming Balluff Elektronika KFT Hongarije. Het wereldwijde productienetwerk groeit.
1990
Veilige en slijtagevrije positiedetectie op alle pneumatische en hydraulische cilinders. Start van de productie van BMF magneetveldsensoren: uitbreiding van de competentie op het gebied van magneetveldsensoren.
1995
Incrementele roterende encoder serie BDG
1996
75 jaar Balluff. De onderneming groeit internationaal - met dochterondernemingen in Zwitserland, Italië en Tsjechië en verkoopkantoren in Singapore en China.
2000
Balluff opent een nieuw logistiek centrum en een gemoderniseerde productiefaciliteit in Neuhausen. Start van de productie van de inductieve minisensoren BES: uitbreiding van de competentie op het gebied van miniaturisatie.
2001
Balluff ontwikkelt samen met een partnerbedrijf de eerste eigen vision-sensor.
2004
Lineaire en roterende verplaatsingsmeting - absoluut en incrementeel - met resoluties tot 1 μm en meetbereiken tot 48 m.
2005
Universeel montagesysteem BMS voor montage en nauwkeurige positionering van Balluff sensoren en apparaten.
2006
Introductie van IO-Link als eerste gestandaardiseerde digitale interface op sensor-/actuatorniveau en als enabler voor het Industrial Internet of Things.
2007
Met de nieuwe productievestiging in China breidt Balluff zijn marktpositie in Azië verder uit met een focus op China, Korea, Taiwan en Japan.
2007
Introductie van de eerste IO-Link hubs als verbinding tussen de bestaande discrete sensortechnologie en de voordelen van de nieuwe IO-Link technologie.
2007
Balluff breidt het eigen portfolio op het gebied van capacitieve sensoren uit door de integratie van SIE Sensorik Industrie Elektronik in Viernheim.
2008
Eerste RFID lees-/schrijfkoppen met IO-Link interface op de markt
2008
Marktrevolutie van de eerste IP67 onbeheerde Ethernet-switches met Profinet en Ethernet/IP
2008
Marktrevolutie met het eerste geïntegreerde display in een Ethernet netwerkmodule voor het instellen en diagnosticeren van het apparaat.
2009
Inductieve coupler voor contactloze energie- en gegevensoverdracht
2010
Generatiewissel: Rolf Hermle draagt de leiding van het bedrijf over aan zijn kinderen Katrin Stegmaier-Hermle en Florian Hermle en de technisch directeur Michael Unger.
2010
Introductie van de eerste IO-Link converters met als doel bestaande analoge of discrete systemen aan te passen aan IO-Link.
2012
1 controller voor 4 RFID-technologieën
2013
Marktintroductie van de eerste signaallampen die volledig configureerbaar zijn via IO-Link voor conditiebewaking van machines en voor visualisatie van sensorsignalen, inclusief extra functies zoals looplicht of signaaltoeter
2013
Ontwikkelingspartnerschap met beeldverwerkingsspecialist Matrix Vision
2014
Versterking van de miniaturisatiecompetentie voor zeer kleine optische sensoren
2015
Eigen distributie in Australië en Nieuw-Zeeland. Met zijn totale portfolio is Balluff een gangmaker geworden voor Industrie 4.0.
2016
Oprichting van de nieuwe dochterondernemingen in Turkije, Korea en Thailand.
2016
Verdere ontwikkeling van de merkidentiteit. De bedrijfsslogan "sensoren wereldwijd" wordt "innoverende automatisering".
2016
Balluff betreedt de markt als nieuwe speler met de Safety Hub. De aanpak is gebaseerd op software in plaats van hardware.
2016
UHF-antenne voor BIS V-serie
2016
Magnetisch gecodeerde absolute positie-encoder met IO-Link interface BML SL1
2016
Intrede in Machine Vision-oplossingen met combinatie van BVS Cockpit en SmartCamera
2017
Uitbreiding van het portfolio door de integratie van Matrix Vision
2017
Balluff bundelt haar eigen software-expertise in het Balluff Softwarehouse.
2017
Balluff integreert het softwarebedrijf iss innovative software services in de groep en versterkt zo haar eigen softwarecompetentie.
2018
Vision Controller met BVS Cockpit: Vision-systeem met klantvriendelijke bediening en meerdere camera's met hoge resolutie
2018
Introductie van Easy Tool-ID met RFID
2019
De multifunctionele sensor levert conditiegegevens over trillingen, temperatuur, vochtigheid en omgevingsdruk
2019
Compact en nauwkeurig verplaatsingsmeetsysteem voor cilindertoepassingen BMP01
2019
Oprichting van de dochteronderneming in India
2020
Managing director Michael Unger verhuist naar de adviesraad. Zijn opvolger is Frank Nonnenmann. Met zijn jarenlange ervaring in supply chain management van wereldwijde industriële bedrijven is hij nu verantwoordelijk voor de divisies Supply Chain en Machine & Plant Engineering. Katrin Stegmaier-Hermle wordt woordvoerster van de raad van bestuur.
2020
Kleine projectteams ontwikkelen nieuwe bedrijfsmodellen volgens de Lean Startup-methode met een focus op waardetoevoegende combinaties van software en hardware.
2020
Balluff biedt het meest uitgebreide netwerkportfolio op de markt met in totaal acht verschillende veldbusvarianten (PNT/EIP/ECT/CCL/CIE/CIB/PBS/DNT).
2020
Dochteronderneming Maleisië opgericht
2021
Na vele jaren van specificatie- en ontwikkelingswerk presenteert Balluff het eerste gestandaardiseerde draadloze IO-Link-systeem op de markt.
2021
Het eerste pure softwareproduct van Balluff wordt gelanceerd. De Balluff Engineering Tool ondersteunt de fabrikantonafhankelijke inbedrijfstelling en configuratie van IO-Link apparaten.
2021
Uitbreiding van de softwarefuncties door licentieverkoop
2021
Digitale positieweergave van de volgende generatie: Intuïtief. Geschikt voor Washdown. Met uitgebreide IO-Link-functionaliteit.
2021
Introductie van ingebed vision-platform onder het merk Matrix Vision.
2021
Balluff viert zijn 100e verjaardag
2021
Introductie van conditiebewakingsoplossing CMTK
2021
Eerste UHF lees-/schrijfkop met IO-Link interface op de markt
2022
Introductie van 3D-stereocamera - innovatief, krachtig en slim
2022
Oprichting van de productievestiging in Aguascalientes, Mexico
2022
Introductie van BVS Ident Sensor
2023
BNI Next Generation Hub en Master
2023
Merkwijziging Matrix Vision: Overdracht van het merk Matrix Vision naar het merk Balluff