GigE-visie
De standaard voor krachtige machinezichtcamera's
GigE Vision is een in 2006 gepubliceerde interfacestandaard voor industriële beeldverwerking. De onderliggende netwerkstructuur, GigE (Gigabit Ethernet), is feitelijk in elk bedrijf aanwezig, wat betekent dat de bestaande infrastructuur zonder problemen kan worden gebruikt voor beeldverwerkingstoepassingen. GigE Vision definieert een transportlaag voor veilige en transparante communicatie: het regelt het vinden van een apparaat, de configuratie, het streamen van gegevens en de afhandeling van gebeurtenissen.
GigE Vision omvat onder andere ook gestandaardiseerde communicatie- en besturingstypen voor camera's, wat de kosten voor systeemintegratie verlaagt en tegelijkertijd de bruikbaarheid van machinevisiesystemen vergroot. Sinds 2012 worden ook Dual GigE en 10 GigE interfaces ondersteund - industriële camera's van Balluff dekken alle drie de varianten.
De voordelen
Het gestandaardiseerde cameracommunicatieprotocol GigE Vision overtuigt met veel functies die voorheen niet via één interface beschikbaar waren.
-
Maximale flexibiliteit
Speciale hardware zoals framegrabberkaarten is niet nodig. Dit betekent dat de gebruikte software flexibel kan worden ingezet. -
Versnelde gegevensoverdracht
GigE Vision zorgt voor een snelle gegevensoverdracht omdat het de overhead en latentie vermindert dankzij User Datagram Protocol (UDP). -
Handige verbinding
Zodra een beeldverwerkingssoftwarebibliotheek GigE Vision ondersteunt, kan deze worden gebruikt met elke compatibele camera.
Alle goede dingen komen in drieën: GigE, Dual GigE en 10 GigE
Terwijl standaard Ethernet een maximale gegevensoverdrachtsnelheid van 10 Mbit/s heeft en Fast Ethernet een maximale overdrachtsnelheid van 100 Mbit/s, ondersteunt Gigabit Ethernet een bruto bandbreedte van 1000 Mbit/s - perfect voor de betrouwbare overdracht van beeldgegevens van krachtige machine vision-camera's. Een maximale kabellengte van 100 m is mogelijk en met link aggregation kunnen twee lijnen worden gekoppeld. Dit maakt de interface geschikt voor toepassingen met een bestaande netwerkstructuur en lange afstanden, maar ook voor toepassingen die een hoge flexibiliteit en schaalbaarheid vereisen.
Interfaces zoals GigE of zelfs USB 2.0 hebben echter een natuurlijke limiet met de bandbreedte, waardoor snellere camera's met hogere resoluties worden uitgesloten. Dit is waar dual GigE camera's om de hoek komen kijken: met, zoals de naam al doet vermoeden, twee keer de bandbreedte (≤ 240 Mbyte) met gelijktijdige transparantie in de software (de camera verschijnt als één apparaat). Omdat GigE Vision 2.0 dual GigE definieert, kunnen de camera's putten uit een volwassen, gevestigde standaard.
Vergeleken met 10 GigE scoort Dual GigE met eenvoudiger programmeren en lager stroomverbruik. Bovendien kan hier gebruik worden gemaakt van bestaande netwerkinfrastructuren, terwijl 10 GigE-infrastructuren nog niet wijdverbreid zijn. Dual GigE heeft ook deze voordelen ten opzichte van andere interfaces zoals USB3, CoaXPress en Camera Link HS.
Onze producten
Industriële camera's van Balluff zijn gemaakt voor de hoge eisen van moderne productiefaciliteiten en zijn uiterst eenvoudig te integreren en te bedienen.
Al onze camera's met GigE-interface voldoen aan de beeldverwerkingsstandaarden GenICam, GenTL (Producer) en GigE Vision.
We zijn actief betrokken bij het vormgeven van industriële beeldverwerking: In verschillende standaardisatiecommissies - waaronder de GigE Vision-commissie - hebben we altijd voorop gelopen als drijvende kracht.