- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistieke automatisering: efficiëntie en doorvoer verbeteren
- Witgoed
- Elektronica-industrie
- Revolutie in de automatisering van batterijproductie: zorgen voor maximale efficiëntie en kwaliteit
- Bandenindustrie
- Verkeerstechniek
Aandrijftechniek
Verhoog de energie-efficiëntie - verhoog de kwaliteit
Balluff biedt u een groot assortiment sensoren en positiemeetsystemen met de meest uiteenlopende technologieën, die speciaal zijn afgestemd op de moderne eisen die aan de elektrische, hydraulische en pneumatische aandrijftechniek worden gesteld.
Hierdoor kunt u kiezen uit een breed, flexibel inzetbaar spectrum.
Het spreekt voor zich dat wij ook oplossingen op maat en volgens uw specifieke specificaties ontwerpen en deze individueel voor u samenstellen.
De belangrijkste voordelen in één oogopslag:
- verbetering van de energie-efficiëntie van machines en installaties
- geregelde machineprocessen, gecontroleerde bewegingen
Voor integr. in lineaire en roter. aandr: Compacte uiterst nauwkeurige techniek
Voor een zo compact mogelijke aandrijving zijn geïntegreerde sensorsysteemoplossingen absoluut noodzakelijk. Voor directe integratie in lineaire en roterende aandrijvingen zijn magneetgecodeerde weg- en hoekmeetsystemen BML met ongeëvenaard kleine bouwvormen bij uitstek geschikt.
Deze positiemeetsystemen bestaan uit een sensor en een magnetisch meetlichaam dat dankzij de permagneettechnologie een absoluut homogeen magnetisch veld heeft. Dit garandeert een hoge functionele betrouwbaarheid, een lage hysteresis en minimale lineariteitsafwijkingen.
De sensor glijdt op een afstand van maximaal 5 mm over het gecodeerde meetlichaam en werkt volledig contactloos. Daarbij is het positiesignaal absoluut of incrementeel beschikbaar.
Het meetlichaam is verkrijgbaar als bandmateriaal voor lineaire werking en in ring- of schijfvorm voor roterende bewegingen.
Voor extra flexibiliteit kunt u uit diverse interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link) kiezen.
Feedbacksyst. voor lineaire dir. aandr.: Hoge energie-efficiëntie en aandrijvingskwaliteit door hoge nauwkeurigheid en dynamiek
De uiterst nauwkeurige en dynamische positiemeetsystemen BML van Balluff zorgen voor een hoge energie-efficiëntie en aandrijvingskwaliteit. De realtime-meetsystemen bieden u een optimale positiefeedback met maximale energie-efficiëntie voor de beste regelkwaliteit - zelfs als de verplaatsingssnelheid 10 m/s bedraagt bij extreem dynamische toepassingen. Door de resolutie van 1 µm worden nauwkeurigheidsniveaus tot ± 7 µm bereikt.
Positieterugmelding in de koppelmotor: Vlakke bouwvormen voor grote holle assen
Koppelmotoren met magneetgecodeerde hoekmeetsystemen BML zijn de juiste keuze voor zeer dynamische, snelle en nauwkeurige verplaats- en positioneertaken.
Ze zorgen bij servogebruik voor een exacte positieterugmelding. Dit bepaalt de positioneringsnauwkeurigheid, de energie-efficiëntie, de levensduur en het ontwerp van de gehele toepassing. Dankzij de kleine sensorkop en de platte codeschijf met grote binnendiameter kunnen de permagneetgecodeerde systemen perfect in koppelmotoren worden geïntegreerd.
optimale regelkwaliteit: uiterst nauwkeurig meetresultaat
consequent hoge positioneringsnauwkeurigheid: spelings- en hysteresisvrij
platte aandrijving: platte codeschijf
met SIN-/COS- en ABZ-interface
Eind- en afzonderl. posities detecteren: Breed scala aan minisensoren voor optimale oplossingen
Om eindposities en referentieposities te detecteren, garanderen binaire sensoren met de meest uiteenlopende technologieën een betrouwbare en eenvoudige positiebepaling. Dankzij geringe afmetingen en een laag gewicht overtuigen onze miniatuurseries bij weinig ruimte en ook bij gebruik van bewegende actuators en assen. Bijvoorbeeld bij grijpers, portaalladers of pick-and-place-toepassingen, waarbij elke gram gewichtsbesparing de energie-efficiëntie van de installatie verhoogt.
Overal in de machine- en apparatenbouw worden toerentallen gedetecteerd – bijvoorbeeld direct in de aandrijving of aan diverse assen van een verpakkingsmachine. Voor het meten van toerentallen en het detecteren van draairichtingen en stilstand bieden wij u de op uw toepassing afgestemde oplossing. Voor eenvoudige toepassingen hebt u vaak genoeg aan één of bij gelijktijdige draairichtingsherkenning twee inductieve standaardsensoren.
Onze hoekmeetsystemen met magneetgecodeerde ringen zijn de juiste keuze voor veeleisende toepassingen bij hogere toerentallen of voor een nauwkeurige toerentalbepaling.
Spanproces in de motorspindel digitalis. Spanafstand gereedschap bewaken
Intelligente aandrijvings- en spanoplossingen waarbij de sensoren in de motorspindel zijn geïntegreerd, ontwikkelen zich steeds meer tot innovatieve drivers voor werktuigmachines. De sensoren die nodig zijn voor een snelle en soepele gereedschapswissel zijn verkrijgbaar in steeds kleinere en intelligentere varianten. Deze kunnen moeiteloos in de spantechniek worden geïntegreerd, ongeacht of ze elektrisch, hydraulisch of pneumatisch worden geactiveerd. Met sensoren en positiemeetsystemen van Balluff kunt u het span- en ontgrendelingsproces van de gereedschappen direct in de motorspindel bewaken.
Met de slimme combinaties van druksensoren of met diverse redundante wegmeetsystemen op basis van verschillende technologieën kunt u een verhoogd veiligheidsniveau voor het gehele systeem realiseren.
Met IO-Link de motorspindel digitaliseren
Met de nieuwe IO-Link-sensor- en -meetsystemen kunt u de spantechniek van de motorspindel eenvoudig in de besturing of het digitale netwerk integreren en de motorspindel digitaliseren. Dit wordt bereikt met de open IO-Link-standaard die veldbusonafhankelijke communicatie van het sensor-/actorniveau naar de infrastructuur van het Industrial Internet of Things (IIoT) mogelijk maakt.
De toekomstgerichte IO-Link-technologie maakt uw motorspindel intelligenter en geschikt voor digitalisering en het IIoT.