Auto-interieur

Just-in-time levering gegarandeerd

Auto-interieur

Het interieur van een voertuig van morgen zal sterk worden beïnvloed en veranderd door de nieuwe megatrends in mobiliteit: Elektromobiliteit is het creëren van nieuwe constructie- en ontwerpvrijheid in het interieur van voertuigen. En als autonoom rijden de overhand heeft, zullen andere vormen van gebruik opengaan voor de inzittenden, omdat er geen noodzaak is om de auto te sturen. Het interieur wordt zo getransformeerd tot een belevingsruimte - en kan een onderscheidend kenmerk van de autofabrikanten worden. Er worden nieuwe zitconcepten ontworpen en er komen steeds meer slimme oppervlakken en innovatieve cockpitconcepten.

Hoe deze trends uw productiefaciliteiten ook veranderen - Balluff ondersteunt u bij een toekomstgerichte productie met duurzame producten. Als langdurige partner van de automobielindustrie bieden wij hoogwaardige sensor-, identificatie- en netwerkoplossingen en software voor uw installaties. Bovendien profiteert u van onze uitgebreide ervaring, die in de praktijk op alle gebieden van de automotive is bewezen. Vertrouw op onze expertise om te voldoen aan de hoge verwachtingen van uw eindklanten op het gebied van kwaliteit, procesbetrouwbaarheid en efficiëntie en om een vlotte just-in-time levering te garanderen.

Toepassingsvoorbeelden