Controleer de correcte installatie van de deurcomponenten
Voertuigcomponenten zoals deuren worden steeds uitgebreider uitgerust en er zijn steeds meer modelvarianten op de markt. Zo moeten bijvoorbeeld talrijke afzonderlijke onderdelen zoals raamregelaars, deurbedieningsunits, sensoren, binnendeurklinken en deursloten in een deur worden geïnstalleerd en op de juiste plaats worden geplaatst. Kwaliteitscontroles tijdens het productieproces van autoportieren zijn daarom essentieel. Met onze SmartCamera BVS SC kunt u bijvoorbeeld betrouwbaar en automatisch de juiste installatie van de elektronische raamregelaar in de deurmodule controleren.
Met zijn eenvoudige, software-ondersteunde bediening kan de intuïtief bediende camera snel worden geïntegreerd in uw processen en levert hij niet alleen briljante beelden, maar heeft hij ook alles aan boord wat het gebruiksgemak ten goede komt: software, online-help, grafische interface, gereedschapshulpmiddelen, handleiding. Daarnaast bieden wij u allerlei accessoires aan zoals lenzen, verlichting of bevestigingsmateriaal.
Alleen met onze camera kunt u ervoor zorgen dat alleen de informatie die nodig is voor de besturing via het procesnetwerk loopt. Alle andere gegevens worden gerouteerd naar een apart Gigabit Ethernet-netwerk. Dit vermindert de belasting van de gegevens en beveiligt uw procesnetwerk.
De bijzondere kenmerken
- slimme gegevensbeheer om de belasting van de veldbus te beperken
- Eenvoudige installatie en intuïtieve bediening - geen voorkennis vereist
- universeel toepasbare software voor verschillende camera's
- directe visualisatie en besturing van productieprocessen via IO-Link interface
- snelle toegang mogelijk via geïntegreerde webinterface (toegang op afstand)
Downloads
-
Industry brochure automotive