De flexibele en slimme conditiebewaking
Ongeplande stilstand en storingen in het productieproces zijn vervelend en kostenintensief. Onze nieuwe multifunctionele Conditiebewakingssensor BCM ondersteunt de efficiënte en probleemloze werking van uw installatie. Het registreert fysieke parameters zoals trillingen of temperatuur, verwerkt deze en levert de gewenste gegevens aan een systeem op hoger niveau via IO-Link.
Op basis van de conditiegegevens worden fouten in een vroeg stadium gedetecteerd en wordt er een alarm geactiveerd wanneer vooraf gedefinieerde individuele grenswaarden worden bereikt. Met de grenswaardebewaking kunt u de sensor als monitor gebruiken, zodat alleen relevante gegevens via de interface worden gecommuniceerd. Zo reduceert u de hoeveelheid gegevens tot het essentiële en vermijdt u onnodig dataverkeer. Dankzij de zelfcontrole van de sensor houdt de intelligente sensor u ook voortdurend op de hoogte van de temperatuur, de bedrijfsuren en de startcycli.
De bijzondere kenmerken
- meerdere gemeten variabelen in één apparaat: trillingen, temperatuur, vochtigheid, omgevingsdruk
- geïntegreerde evaluatie-elektronica met configureerbare gegevensvoorbereiding
- evenementen en statusweergaven configureerbaar
- snel aan te sluiten en eenvoudig te integreren via IO-Link
- compacte vormgeving met weinig ruimte
- limietwaarden voor voor- en hoofdalarmen kunnen worden gedefinieerd om waarschuwingsberichten te genereren
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure automotive