Traceerbaarheid in de stoelconstructie mogelijk maken
De oplossing
De BIS RFID systemen van Balluff zijn de eerste keuze voor het traceerbaar maken van elke werkstap en elk materiaal dat gebruikt wordt bij de montage van stoelen. Hiervoor worden RFID-datadragers op de werkstukdrager bevestigd en doorlopen daarmee het hele montageproces. De gegevens die op de gegevensdrager zijn opgeslagen, worden door de RFID-lezer gelezen en laten dus precies zien wat er in elke productiestap gebeurt. Ze documenteren vervolgens de voltooide stappen en ook eventuele fouten die zich hebben voorgedaan, en daarom wordt de betreffende assemblage naar de post-processing zone gestuurd.
Op deze manier wordt de doorvoer in real time vastgelegd en gedocumenteerd, wat u een hoge productkwaliteit garandeert. Lezen en schrijven gaat automatisch, zodat handmatige stappen en mogelijke foutbronnen kunnen worden geëlimineerd. De stand-alone readers worden rechtstreeks op het besturingsniveau aangesloten via Profinet of ethernet/IP-interface - zonder extra evaluatie-unit.
De bijzondere kenmerken
- naadloze integratie in toepassingen door middel van wereldwijd beschikbare 13,56 MHz-technologie
- robuuste, compacte behuizing van zinkspuitgietwerk voor directe montage op metaal
- Alle zichtbare status-LED's verminderen de inbedrijfstelling en stilstandtijden
- Eenvoudige S7-programmering via kant-en-klare functieblokken
- geïntegreerde webserver voor apparaatinstelling, statusbewaking en diagnose
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure automotive