Zorgvuldig bepalen van kleurnuances van textiel
In de flexibele productie van vandaag de dag zijn frequente kleurwisselingen van stoelhoezen of dashboards aan de orde van de dag. Het is voor het menselijk oog moeilijk om kleine kleurnuances goed te onderscheiden. Daarom zijn onze BFS kleurensensoren een belangrijke succesfactor geworden in een productielijn.
Met deze gebruiksvriendelijke opto-elektronische sensoren kunt u uw processen automatiseren en versnellen. Dankzij de hoge kleurresolutie kan een breed scala aan kleuren en kleurnuances worden gedetecteerd. Deze TrueColor sensoren selecteren slechte onderdelen of maken een correcte toewijzing van de verschillende onderdelen aan het eindproduct mogelijk. Zo zorgen ze voor een constante hoge productkwaliteit en dragen ze bij aan een betrouwbaar productieproces.
De bijzondere kenmerken
- zeer hoge kleurresolutie
- hoge bereiken tot 400 mm door sterke witte lichtbronnen
- onderscheidt een willekeurig aantal objecten (tot 255 kunnen direct worden ingeleerd)
- kan altijd objectief en absoluut onomkoopbaar worden geparametriseerd
- Specifieke toepassingsgerichte
- IO-Link-varianten beschikbaar voor eenvoudige parametrering
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure automotive