Niveau in zandbunkers bewaken
Ultrasone sensoren van Balluff meten contactloos de niveaus van de zandbunkers in de gieterij. En dit permanent met een detectiebereik tot 6 m. Daarbij worden ze door stof of vuil niet beïnvloed.
Het niveau kunt u als optie via een analoog signaal of met twee schakelsignalen als min.-/max.-waarden laten uitsturen.
De bijzonderheden
- Contactloze continue meting
- Betrouwbaar bij kritieke milieu-omstandigheden, zoals vuil of stof
- Uiterste nauwkeurigheid dankzij hoge resolutie en kleine blinde zones
- materiaal- en kleuronafhankelijk
Downloads
-
Industry brochure automotive