Niveaus voor de dompellak registreren
Balluff levert capacitieve dompelsonden, die voor de elektrostatische dompellak niveaus absoluut betrouwbaar meten, zelfs van hooggeleidende media. Ook onderdrukken deze betrouwbaar schuim, vloeistoffilms en verontreinigingen van welke vorm dan ook en leveren zo een betrouwbaar resultaat.
Een ander voordeel is het flexibele sensorgebruik. Want onze capacitieve sensoren kunnen zowel in kunststof- alsook in metalen tanks worden ingebouwd.
De bijzonderheden
- Chemisch bestendige behuizing van roestvast staal 1.4404 en PEEK
- Zeer goede compensatie voor schuim en aanklevend materiaal
- Tot 105 ° C mediumtemperatuur
- Condition Monitoring met IO-Link-varianten mogelijk
Downloads
-
Industry brochure automotive