Positie van trekkussens en stoters detecteren

Positie van trekkussens en stoters detecteren

Trekkussens en stoters controleert u betrouwbaar met onze magnetostrictieve lengtemeetsystemen. In de hydraulische cilinder geïntegreerd, bewaakt een meetsysteem betrouwbaar de kussenpositie. En op het machineframes meet een ander systeem permanent de stoterstand. Dwarskrachten en schokken worden niet aan de meetsystemen doorgegeven. Zo krijgt u altijd een nauwkeurig meetresultaat. En ondersteunt u de hoge kwaliteit van de onderdelen op de persstraat.

De bijzonderheden

  • Lange afstanden tot 7620 mm uiterst nauwkeurig en betrouwbaar meten
  • Maximale lineariteit en resolutie tot 1 µm
  • Geen uitvaltijden door slijtvrije technologie
  • Eenvoudige integratie in de installatie mogelijk dankzij vele interfaces (Profinet, Ethernet / IP, SSI, analoog)

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances