Plaats snelwerkende regelkleppen

Plaats snelwerkende regelkleppen

De hoogste eisen gelden voor snelwerkende regelkleppen, waaraan u vaak alleen met een redundant systeem kunt voldoen. In het BTL 7 redundant magnetostrictieve positiemeetsysteem hebben wij daarom tot drie onafhankelijke meetwegen en drie onafhankelijke elektronica compact in één staaf geïntegreerd. Het robuuste, contactloze en absolute positiemeetsysteem kan vrij worden geconfigureerd. Een ander voordeel: dankzij zijn compacte afmetingen kan hij gemakkelijk reeds geïnstalleerde niet-redundante positiemeetsystemen vervangen.

Begin- en eindpunten kunnen gemakkelijk via een PC worden ingesteld. En parameterets kunnen gemakkelijk worden overgedragen. Voor u betekent dit een ongecompliceerde en snelle inbedrijfstelling.

De speciale kenmerken

  • 2 of 3 volledig gescheiden systemen in één behuizing voor maximale beschikbaarheid
  • met een meetbereik tot 7620 mm ook geschikt voor grote kleppen
  • compacte, ruimtebesparende behuizing
  • snelle inbedrijfstelling
  • contactloos en slijtagevrij
  • controle van alle kanalen via LED's

Downloads

  • Industry brochure energy production