Producten
Producten
Contact & Ondersteuning
Winkelwagen
Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Concept voor installatie in het veld

Concept voor installatie in het veld

In de installatietechniek moeten subcomponenten vaak over lange afstanden met de controller worden verbonden. Met IO-Link is een veldinstallatieconcept voor verschillende markten alles wat u nodig hebt. Om het bussysteem aan te passen, hoeft u alleen de juiste master te gebruiken. De schakelschema's blijven hetzelfde.

De speciale kenmerken

  • Eén veldbus/IP-adres voor maximaal 136 I/O-signalen en diagnosepunten
  • Gecijferde analoge waarden in plaats van analoge signalen (geen afgeschermde kabel nodig)
  • Controleer actuatoren tot 2 A

Downloads

  • Industry brochure energy production

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]