Producten
Producten
Contact & Ondersteuning
Winkelwagen
Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Materiaalstroom regelen (gate solution)

Materiaalstroom regelen (gate solution)

In het magazijn of in opslagplaatsen met een hoge verwerkingscapaciteit worden veel materiaalzendingen gedaan. Met als doel altijd precies te weten welke voorraden het magazijn verlaten en welke artikelen er binnenkomen. De registratie is idealiter geautomatiseerd, zonder handmatig scannen door een werknemer.

Onze stationaire RFID-poort is hier de optimale oplossing. Het detecteert objecten tot een afstand van 6 meter volautomatisch in batches. Dit bespaart tijd en minimaliseert tegelijkertijd het foutenpercentage. Voor extra begeleiding van de gebruiker kan onze SmartLight signaallamp direct worden geïntegreerd. Via deze visualisatie hebt u altijd een overzicht van wat er gebeurt.

De speciale kenmerken

  • automatische, tijdgeoptimaliseerde en correcte registratie van goederenbewegingen
  • foutminimalisatie - geen vergissingen of vergeten
  • hogere nauwkeurigheid van inventariscijfers door synchronisatie van digitale met echte inventaris

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]