- Uitstekende sensoren en netwerktechnologie voor de verpakkings-, voedingsmiddelen-, dranken-, farmaceutische en cosmetica-industrie
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Automatisering in de halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistieke automatisering: efficiëntie en doorvoer verbeteren
- Witgoed
- Elektronica-industrie
- Revolutie in de automatisering van batterijproductie: zorgen voor maximale efficiëntie en kwaliteit
- Bandenindustrie
- Verkeerstechniek
Kunststoffenindustrie
Precisie voor hoge systeembeschikbaarheid
![Oplossingen voor de kunststofindustrie](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/plastic/plastic-industry.jpg/3d48c7b90cad493bb2147cf9d3c66533.jpg)
Plastic is het materiaal van de 21e eeuw. Het scala van toepassingen is enorm en wordt door nieuwe samenstellingen steeds breder, zodat steeds hogere eisen aan de productie en de machinebouw worden gesteld. Balluff biedt u hoogwaardige sensor- en systeemoplossingen met hoogwaardige netwerk- en verbindingstechnologie. En dus de ideale voorwaarden om de groeiende diversiteit veilig te beheersen. De hoge kwaliteit van onze oplossingen maakt uitgekiende systeemconcepten mogelijk, ondersteunt de beschikbaarheid van machines en draagt bij tot een efficiënt gebruik: of het nu gaat om materiaalbehandeling, spuitgieten en blaasvormen of verbindings- en verbindingstechniek.
Materiaal Behandeling: Hoe een optimaal proces slaagt
Zorg voor een optimaal proces tijdens de materiaalbehandeling en garandeer continu de zuiverheid van de kunststof. Onze capacitieve en ultrasone sensoren zorgen voor de juiste vulniveaus. En Industrial RFID zorgt voor de gerichte controle van alle processen.
Dit zorgt ervoor dat de granulaten, vulstoffen en versterkingsmaterialen uiterst nauwkeurig worden getransporteerd van de silo naar het slangstation, van de menger naar de spuitgietmachine. In verschillende productielijnen en in elke afzonderlijke batch. Zo kunt u de exacte dosering van steeds nieuwe verbindingen in steeds nieuwe samenstellingen snel, nauwkeurig en betrouwbaar beheren. Tegelijkertijd verhoogt u de efficiëntie van het voer, verbetert u de productiekwaliteit en vermindert u het aantal klachten. Dit komt doordat RFID continu alle proces- en productgegevens registreert. Deze voortdurende documentatie schept ook rechtszekerheid.
Spuitgieten: Elk detail onder controle
U weet dat elke stap in het hoge-precisie spuitgietproces perfect moet zijn. Van het inspuiten van de vormmassa tot de bewegingen van de schroef tot het uitwerpen van het afgewerkte vormdeel. Met onze hoogwaardige oplossingen kunt u alle bewegingen in de spuitgietmachine op betrouwbare wijze besturen.
Onze inductieve positiemeetsystemen ondersteunen het snel vullen van matrijzen en onze capacitieve sensoren controleren de volledigheid. Magnetisch gecodeerde positiemeetsystemen zorgen voor een zacht sluiten van de matrijs. En robuuste druksensoren, geïntegreerd in de hydraulische cilinder, garanderen dat de opspanplaten correct worden gesloten. U kunt vertrouwen op de hoge herhaalbaarheid en duurzaamheid van onze technologie, die is geoptimaliseerd door middel van HALT-tests (High Accelerated Lifetime Testing). Met een robuust ontwerp verlengen wij de bedrijfstijd en dragen wij bij tot de beschikbaarheid van het systeem. Want voor u betekent kwaliteit precisie. En betrouwbaarheid betekent economische efficiëntie.
Blaasvormen: Zuinig door optimaal gebruik van materialen
Bij het blaasvormen biedt Balluff u grote precisie voor een optimaal gebruik van materialen. Wij zorgen voor de exacte extrusie van de slangen en maken de correcte opbouw van meerdere plastic lagen mogelijk.
En containers met zuurbestendige binnenwanden, verschillende wanddiktes of in verschillende kleuren kunnen op betrouwbare wijze worden geproduceerd. Dit is economisch en garandeert de gewenste productkwaliteit. Want alleen door de exacte verwerking van de afzonderlijke materialen kunt u er zeker van zijn dat bijvoorbeeld tanks, containers of flessen de vereiste eigenschappen hebben.
Verbindingstechnologie: Alle naden continu in het zicht
Zowel ultrasoon als vibratielassen bieden de beste voorwaarden voor het veilig verbinden van dezelfde en verschillende materialen. Met deze lastechnieken kunnen de mechanische sterkte en de dichtheid bij het verbinden van de materialen zo goed mogelijk worden beheerd.
Om deze eersteklas verbindingstechnieken op een betrouwbare manier te testen, stellen wij u gesofisticeerde oplossingen ter beschikking. Dit geldt ook voor gevoelige sectoren zoals de levensmiddelenindustrie of de medische en elektrische engineering. U kunt alle resultaten in het proces voortdurend vergelijken. Supersnelle verplaatsingsmeetsystemen voorzien u van nauwkeurige positieterugkoppeling en veelzijdige industriële camera's nemen de visuele kwaliteitscontrole over. Lasnaden, maten, afstanden, productiestadia - alles is in beeld. Bovendien kunt u met onze SmartCameras genieten van een uitzonderlijk gebruiksgemak.
Automatisering en robotica: Kosten besparen met een slank netwerk
Robotondersteunde automatiseringstaken gaan niet langer noodzakelijk gepaard met veel installatiewerk, onderhoud en vervanging. Dankzij de contactloze overdracht van signalen en energie via inductieve koppelingen kunt u slijtage en kabelbreuk met een gerust hart achter u laten. Bovendien maakt het gebruik van deze snel scheidbare eenheden u zeer flexibel.
Als u ook IO-Link gebruikt, kunt u uw netwerktopologie aanzienlijk vereenvoudigen. U beperkt de installatie-inspanning tot een minimum en geniet van storingsimmuniteit. Met de communicatiestandaard integreert u alle sensoren in het veldbusniveau. En met IO-Link apparaten is een consistente diagnose en parametrering mogelijk via de controller. IO-Link biedt u transparantie tot op de meter en vermindert het aantal apparaten. Voor een slanke netwerkstructuur verbindt u uw IO-Link apparaten met een IO-Link netwerkmodule en bundelt u de signalen. Hierdoor kunt u ook profiteren van enorme besparingen in tijd en geld. Het Balluff IO-Link portfolio met intelligente sensoren, netwerk- en I/O-modules biedt u een ongeëvenaarde keuze voor deze efficiëntie.
Downloads
-
Industry brochure plastics industry