- Uitstekende sensoren en netwerktechnologie voor de verpakkings-, voedingsmiddelen-, dranken-, farmaceutische en cosmetica-industrie
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Automatisering in de halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistieke automatisering: efficiëntie en doorvoer verbeteren
- Witgoed
- Elektronica-industrie
- Revolutie in de automatisering van batterijproductie: zorgen voor maximale efficiëntie en kwaliteit
- Bandenindustrie
- Verkeerstechniek
Life science
Precisiesensortechnologie voor medische en laboratoriumtoepassingen
![Life science](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/life-science-new/life-science.jpg/b627e1762b1474295f3f59cfb3eba953.jpg)
Biowetenschappelijke toepassingen vereisen hoge betrouwbaarheid, kleine behuizingen, minimale meettoleranties. Ook moet het mogelijk zijn de sensortechnologie op flexibele wijze in het systeem te integreren. Balluff biedt u een compleet productspectrum en systeemoplossingen op maat voor individuele taken op het gebied van laboratoriumautomatisering, medische techniek en ziekenhuislogistiek.
Of het nu gaat om behuizingsaanpassingen, modulaire systemen, geïntegreerde behuizingen of technologieën in speciale behuizingen - Balluff is uw partner voor uw speciale eisen. Neem contact met ons op en bespreek uw verzoek.
De hier vermelde producten zijn "standaardproducten" of "aangepaste standaardproducten".
Bij gebruik van deze producten als componenten in laboratorium- of medische apparatuur moet de bruikbaarheid ervan door de fabrikant van het laboratorium/de medische apparatuur op eigen verantwoordelijkheid worden gecontroleerd en gekwalificeerd.
Neem voor constructie, installatie en inbedrijfstelling het gegevensblad/gebruiksaanwijzing van het product in acht.
![](https://www.balluff.com/assets/industries-solutions/industries/life-science-new/Life-Science-EN.jpg)
Assemblagemachines: Efficiënt, productief en van hoge kwaliteit
Vandaag de dag worden moderne, toepassingsgeoptimaliseerde assemblagemachines gebruikt voor de nauwkeurige en foutloze assemblage van medisch-technische componenten. Met Balluff kunt u zo'n intelligente productie, smart manufacturing, met succes implementeren. Onze sensoren en interfacecomponenten dragen er in beslissende mate toe bij dat de procesbetrouwbaarheid van geautomatiseerde assemblageprocessen steeds verder kan worden geoptimaliseerd en dat de assemblage beter en sneller verloopt dan met de menselijke hand.
Laboratorium automatisering: In de spil van uw processen
Hun doel is duidelijk: geautomatiseerde laboratoriumtechnologie voor het vervoer en de verwerking van monsters in zeer kleine ruimten. In perfecte interactie tussen optische en andere sensortechnologie, geminiaturiseerde elektronica en mechanische precisiecomponenten. De vooruitgang op dit klassieke gebied van mechatronische toepassingen is niet te stuiten. Daarom is het des te belangrijker dat Balluff u optimale oplossingen biedt voor alle toepassingsgebieden in de laboratoriumautomatisering. Of u nu voorwerpen wilt detecteren en volgen of u wilt concentreren op efficiënte vloeistofbehandeling, onze sensoren brengen u vooruit - als belangrijke onderdelen van de geautomatiseerde toevoer en afvoer van monsters, alsook van de dosering van monstermateriaal of analysevloeistoffen.
Medische hulpmiddelen: Innovatief in het belang van patiënten
Medische hulpmiddelen zijn dure kapitaalgoederen waarvan de betrouwbaarheid en precisie ook na jarenlang gebruik gewaarborgd moeten zijn. Contactloze en slijtagevrije sensorcomponenten stellen technische apparatuur in staat te voldoen aan de hoge eisen inzake gebruiksduur en levensduur in de sector gezondheidszorg. Een andere kracht van Balluff werpt ook zijn vruchten af: Dankzij het geminiaturiseerde ontwerp kunnen beslissende voordelen worden behaald bij de dimensionering van het totale systeem.
Ziekenhuis logistiek: Gewoon efficiënter werken
Ten laatste in het kader van de nieuwe EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen moet u als ziekenhuis nadenken over de toenemende digitalisering van de logistieke processen. Want door afscheid te nemen van handmatige documentatie kan op lange termijn het kostenbesparingspotentieel worden aangeboord en kan de invloed van de "menselijke foutenbron" worden verminderd - vooral bij gestandaardiseerde processen. Met optische barcode- of datamatrixscanners en RFID-systemen verzekert u niet alleen de traceerbaarheid van medische producten, maar optimaliseert u ook de processen en het gebruik van instrumenten in de richting van Ziekenhuis 4.0.
Optimaal gebruik van medische apparatuur
Centrale sterilisatie, die de volledige hygiënecyclus van instrumenten in het ziekenhuis uitvoert en documenteert, kan efficiënter worden gemaakt met geautomatiseerde identificatieoplossingen. RFID maakt niet alleen tijdrovende en foutgevoelige manuele workflows overbodig. Integendeel, ons systeem maakt een optimaal gebruik mogelijk. Dankzij de continue documentatie van alle processen in real time tussen de centrale sterilisatieafdeling, het magazijn en de operatiekamer (OK) kan elke handeling op betrouwbare wijze worden getraceerd. En met een unieke identificatie weet u altijd waar uw inventaris op dat moment wordt gebruikt. Onze gegevensdragers worden hygiënisch en veilig bevestigd aan instrumenten, trolleys en containertrays. Maar dat is niet alles. Naast RFID-oplossingen biedt Balluff ook optische scanners voor het vastleggen van barcodes en datamatrixcodes.
De speciale kenmerken
medische apparatuur optimaal benut
instrumenten direct bij de hand
perfecte hygiënecyclus verhoogt productiviteit
efficiënte opslag bespaart meervoudige opslag van instrumenten en dus kosten
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications