- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistiek
- Witgoed
- Elektronica-industrie
Vloeistoftechniek
Voor de klassieke toepassing – met digitale oplossingen geschikt voor IIoT
Voor uw hydraulische en pneumatische systemen biedt Balluff u innovatieve oplossingen die aan de modernste eisen voldoen. Met uiteenlopende technologieën voor de bewaking van temperatuur, doorstroming, vulstand en lengte alsmede voor de intelligente positiefeedback. Met dit brede scala kan de gebruiker zowel over proces- als servicegegevens beschikken. Of u nu klassieke oplossingen kiest of voor IIoT geschikte toepassingen wilt omzetten, bij Balluff krijgt u uit één hand partnergerichte ondersteuning geheel afgestemd op uw behoeften.
Het toepassingsgebied van intelligente hydraulica is zeer breed en reikt van supersnelle regeling in vluchtsimulatoren of kunststof-spuitgietmachines tot de zwaarste toepassingen in de mijnbouw. Bij de energieopwekking gaat het daarentegen om hoge veiligheid. Deze worden gegarandeerd door hydraulische systemen met Balluff-sensoren bijvoorbeeld in de vleugelpositionering bij windturbines of bij de regeling van stoomkleppen aan generatoren.
Als in de montage- en automatiseringstechniek eenvoudige bewegingen van A naar B uitgevoerd of onderdelen gegrepen en vastgehouden, geklemd of ingeperst worden, zijn pneumatische aandrijfsystemen met Balluff-positiesensoren nodig. Van voordeel zijn hun eenvoudige topologieopbouw, hun lichte, kleine constructie en grote energie-efficiëntie die speciaal bij vasthoud- of klemtoepassingen zoals bij grijpers in de robottechniek een rol speelt.