- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistiek
- Witgoed
- Elektronica-industrie
De autarke hydraul. compacte aandrijving
Energie-efficiëntie en hoge positioneernauwkeurigheid
Moderne hydraulische compacte aandrijvingen, de eenheid van hydraulica en elektronica zijn de combinatie van intelligentie en kracht. Hiermee kunnen installatie- en onderhoudskosten verlaagd worden. En bij het energieverbruik van de assen kan tot wel 80 % bespaard worden.
De compacte aandrijving bestaat uit een gesloten vloeistofcircuit met cilinder, pomp, stuurblok en geheugen alsmede de servomotor voor de pomp, de besturingseenheid met interface en de sensoren voor de bewaking van druk, temperatuur en lengte.
Voor het gesloten vloeistofcircuit van de compacte aandrijving levert Balluff u integreerbare lengtemeetsystemen voor een betrouwbare feedback om een hoge positioneernauwkeurigheid te garanderen. Alsmede compacte intelligente sensoren voor de druk- en temperatuurmeting. Deze melden actuele bedrijfstoestanden en maken voorspellend onderhoud mogelijk. Via de in de aandrijving geïntegreerde gegevensinterfaces - veldbus, Ethernet, OPCUA of IO-Link - communiceert de autonome as met de machinebesturing of rechtstreeks in de cloud.