- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistiek
- Witgoed
- Elektronica-industrie
Perfect in grijpers en sleden te integr.
Speciaal bij grijpers waar inbouwruimte uiterst waardevol is, kunt u met onze intelligente magneetveldsensor maximaal acht schakelpunten binnen het sensorwerkbereik definiëren en opvragen. En u kunt met deze digitale oplossing voor elk afzonderlijk schakelpunt de hysterese individueel instellen. Daardoor kunnen in een grijper maximaal acht verschillende objectformaten worden herkend, wat het gebruik van meerdere conventionele sensoren overbodig maakt. Voor u betekent dat duidelijk meer comfort, een hogere flexibiliteit en kostenbesparing.
De bijzonderheden
- extreem grote afgelegde weg van 60 mm
- sensorkoplengte 20 mm, met elektronica op afstand - ideaal voor compacte toepassingen
- remote-teach van maximaal acht schakelpunten via IO-Link
- IO-Link PNP NO
- M12- en M8-sensor met kabel en stekker, M8-sensor met 2 m kabel beschikbaar
- Temperatuurbereik van -25 tot + 80 °C
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology