- Uitstekende sensoren en netwerktechnologie voor de verpakkings-, voedingsmiddelen-, dranken-, farmaceutische en cosmetica-industrie
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Automatisering in de halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistieke automatisering: efficiëntie en doorvoer verbeteren
- Witgoed
- Elektronica-industrie
- Revolutie in de automatisering van batterijproductie: zorgen voor maximale efficiëntie en kwaliteit
- Bandenindustrie
- Verkeerstechniek
Van hydr. syst. tot digitale aandr.oplos
Gekoppeld en zeer flexibel
![Van hydraulisch systeem tot digitale aandrijfoplossing](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-digital-drive-solution.jpg/764be571977667f7d2d0a71a8dedace8.jpg)
Universele sensoren en actuatoren vervullen de meest uiteenlopende taken en stellen via het gestandaardiseerde IO-Link-protocol (IEC 61131-9) informatie en waarden in digitale vorm ter beschikking. Daarbij wordt via een IO-Link-master naar het veldbusniveau en naar de besturing gecommuniceerd.
De doorgegeven gegevens leveren extra informatie voor een diagnose, kunnen gedocumenteerd en direct gevisualiseerd of in de cloud geanalyseerd worden.
Deze oplossing biedt u aanzienlijke IO-Link-voordelen
eenvoudige installatie met voorgeconfectioneerde standaardkabels
hoge efficiëntie door goedkope niet-afgeschermde standaardkabels
storingsvrije signalen via digitale interface
eenvoudige bediening, omdat de software voor de parametrering en servicegegevens onafhankelijk van de fabrikant zijn
gemakkelijk bewaken, analyseren, documenteren, want de servicegegevens zijn beschikbaar
(1) Machinebesturing (2) Analyse, gegevensdocumentatie in de cloud (3) Bewaking, visualisering van de geregistreerde gegevens (4) Autonome as in het veldniveau (5) Doorstroming van vloeibare media registreren met thermische flowmeters BFF (6) Temperatuurmeting met temperatuursensoren BFT (7) Klepparametrering via IO-Link (8) Drukmeting met druksensoren BSP (9) Permanente vulstanddetectie met magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL (10) Vulstandcontrole via registratie van grenswaarden met capacitieve sensoren BCS