Vloeistoftechn. aandr. veilig uitschak.

All-in-one-oplossing voor de aansluiting van sensoren en actuatoren

Vloeistoftechnische aandrijvingen veilig uitschakelen

Onze galvanisch gescheiden sensor-/actuatorhub zorgt voor veiligheid aan pneumatische en hydraulische assen en actuatoren. Deze all-in-one-oplossing biedt u de mogelijkheid zowel sensors als actuatoren aan te sluiten op één module. De positie van de cilinder wordt retour gemeld via het sensorsegment.

Tegelijkertijd kunt u het actuatorsegment via een afzonderlijk schakelbaar beveiligingscircuit veilig uitschakelen, omdat de IO-Link-I/O-hub is verdeeld in twee galvanisch gescheiden segmenten. Om de voedingsspanning in het actuatorgedeelte veilig te onderbreken, hebt u een extern veiligheidsapparaat nodig. Daarmee kunnen met de module veiligheidsfuncties tot SIL2 conform EN62061 worden gerealiseerd. Goed om te weten bij het gebruik: de robuuste metalen behuizing, uitgevoerd volgens IP67, is ook bijzonder geschikt voor ruwe omgevingen.

Dankzij IO-Link en status-led's slaagt de diagnose. En ook de IO-Link-signaalkwaliteit kan betrouwbaar worden bewaakt. Met de module kunt u maximaal acht digitale in- en uitgangen bedienen. Als de IO-Link-verbinding wordt onderbroken, gaan de uitgangen naar een vooraf gedefinieerde status die gehandhaafd blijft totdat de IO-Link-verbinding weer is hersteld. Dankzij deze duidelijke status van de machine kunt u zonder referentierun direct verder met produceren en bespaart u waardevolle tijd wanneer de verbinding weer is hersteld.

De actuele status van de cilinder, grijper of slede wordt door de in het IO-Link-netwerk geïntegreerde signaalzuil SmartLight duidelijk zichtbaar gemaakt.

Vloeistoftechnische aandrijvingen veilig uitschakelen(1) Besturing verbonden met IO-Link-mastermodule (2) IO-Link-mastermodule (3) Sensor-/actuatorslag BNI IOL-355 (4) Voedingsspanning met gescheiden sensor-/actuatorstroomcircuit (5) Veiligheidsrelais voor de veilige uitschakeling van het actuatorsegment (6) Klepblok (7) Hydraulische actuator bijv. cilinderaandrijving met hogedrukbestendige inductieve sensoren BHS voor positiedetectie (8) Pneumatische actuatoren bijv. cilinder of grijper met magneetveldsensoren BMF (9) Signaalzuil SmartLight voor de visualisering van de systeemtoestand