Ingebedde visie
Volledig geïntegreerde visuele intelligentie
Of het nu gaat om kleine installatieruimte of speciale taken waarvoor innovatieve beeldverwerkingsoplossingen met lokale intelligentie nodig zijn: Embedded vision-oplossingen worden steeds populairder. De bijbehorende cameramodules in het Balluff portfolio combineren flexibiliteit, beeldkwaliteit en prestaties met lage kosten en maken deel uit van onze modulaire bouwset.
Afhankelijk van het toepassingsgebied en de vereisten zijn verschillende processorplatforms en interfaces ingeburgerd. Op basis van onze modulaire camera-architectuur vindt u gegarandeerd de juiste cameramodules voor uw embedded platform - en in ons een sterke partner die u tijdens het hele project ondersteunt.
De voordelen
Embedded vision oplossingen worden steeds populairder, en daar is een goede reden voor. Onze embedded vision cameramodules bieden flexibiliteit, beeldkwaliteit en prestaties tegen lage kosten en maken deel uit van ons modulaire camerasysteem.
-
Kleinere installatieruimte
Embedded vision camera's van Balluff zijn compact en licht, met een volumebesparing tot 70% in vergelijking met traditionele industriële camera-pc-oplossingen. -
Optimaal AI-platform
Onze AI-geoptimaliseerde hardware en software maken schaalbare, toekomstbestendige embedded platforms mogelijk. -
Laag energieverbruik
Met energiezuinige geoptimaliseerde hardware bespaart u tot 60% energie in vergelijking met conventionele oplossingen. -
Lagere kosten
Kosten worden bespaard door de optimale keuze van componenten.
Ons concept
Wij ondersteunen u in alle projectfasen van uw vision-oplossing met uitgebreide diensten en ons uitgebreide portfolio. Van vrijblijvend advies tot haalbaarheidsstudies en prototypes tot ondersteuning bij alle integratiefasen: We begeleiden uw project gedurende de hele levenscyclus.
Naast cameramodules omvat ons productassortiment ook alle benodigde componenten, van kabels of draagkaarten tot volledig geassembleerde en geteste systemen. Besturingssysteem, firmware en softwaremodules vullen de hardware aan om een op maat gemaakte oplossing te creëren voor uw specifieke eisen.
We bieden een breed scala aan processorarchitecturen (x86 en ARM (NVIDIA)), besturingssystemen (bijv. Linux, Windows), camera-interfaces (PCI Express, USB), communicatie-interfaces (bijv. TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, Ethernet-IP, IO-Link) en firmware (bijv. SDK, Embedded Linux, Solution Framework).
Onze interfaces
We bieden onze embedded vision-camera's aan met USB- en PCI Express-interfaces.
USB
Vooral met USB 3.0 kunnen embedded systemen over langere afstanden tussen camera en CPU worden gerealiseerd. De USB3 Vision standaard regelt apparaatdetectie, configuratie, gegevensstreaming en eventverwerking.
PCI Express
PCI Express is een point-to-point verbinding met maximaal 16 lanes per verbinding. De interface is geschikt voor veeleisende ingebedde vision-toepassingen met hoge resoluties en beeldsnelheden, ongeacht het gebruikte platform.
We bieden twee alternatieven voor PCI Express transmissie:
Enerzijds biedt de N4e PCIe-Embedded Interface tot 4 lanes PCIe Gen.2 en diverse IO-functies op een enkele 70-pins board-to-board connector. Aan de andere kant kunnen bijzonder grote afstanden worden overbrugd in je embedded systemen met behulp van OCuLink kabels (Optical-Copper Link).
Ons modulaire systeem
Op basis van ons modulaire cameraconcept bieden we ook een uitgebreid modulair systeem voor ingebedde vision cameramodules - met een breed scala aan uitrustingsopties voor de meest uiteenlopende eisen aan interfaces, lensaansluitingen en optische filters. Voor de thermische verbinding met het systeem kunt u ook kiezen uit verschillende mechanische componenten, maar ook uit complete behuizingen. Een groot aantal opties kan direct worden samengesteld in onze cameraconfigurator.
Voor OEM-projecten bieden we ook individuele configuraties en aanpassingen op maat tot volledige speciale ontwikkelingen. Vooral voor deze laatste is ons camera bouwpakket de ideale basis om de ontwikkelingstijd kort te houden en zo ook uw time-to-market te minimaliseren.
Onze processorarchitecturen
De processorkaarten die beschikbaar zijn voor embedded vision-toepassingen maken voornamelijk gebruik van processorarchitecturen op basis van x86 of Arm (inclusief NVIDIA). X86-processorarchitecturen worden vooral gebruikt in industriële beeldverwerking, terwijl Arm-gebaseerde architecturen vooral worden gebruikt in mobiele toepassingen. Ondersteuning voor de x86-architectuur maakt het eenvoudiger om ook bij machine vision over te stappen op embedded systemen en opent geheel nieuwe mogelijkheden op het gebied van ruimtebesparing en prestaties.
De verschillende platformen worden ondersteund door onze Impact Acquire SDK programmeerinterface. De GenICam GenTL Producer zorgt voor compatibiliteit met bestaande ontwikkelingen en garandeert een soepele omschakeling tussen verschillende hardwareplatforms. Adapterkaarten of insteekkaarten zijn beschikbaar voor de respectieve computerplatformen.
Onze producten
We bieden embedded vision camera's met USB (USB 2.0 en USB3 Vision) of PCI Express interface.
Een sterke partner aan uw zijde
Met een schat aan ervaring en inzicht in uw toepassing en vereisten, kunnen wij u adviseren over alle componenten van de optimale embedded vision oplossing. Experts op het gebied van optica, sensor-, camera- en processortechnologie bieden uitgebreide ondersteuning voor uw project. Daarnaast bieden we individuele en interactieve workshops en trainingen.
Op verzoek voeren we ook haalbaarheidsstudies uit voor complexere problemen: Hierbij beschouwen we alle randvoorwaarden in detail en evalueren we de mogelijke oplossingen voor een optimale basis voor besluitvorming.
Als u de oplossing die u zoekt niet kunt vinden in ons portfolio of modulaire camerasysteem, kunnen we onze producten ook aanpassen - of volledig nieuwe oplossingen voor u ontwikkelen. U kunt hier meer over te weten komen onder Custom Design and Engineering.