10.02.2022
3D-camera
Innovatief, krachtig en slim: onze nieuwe 3D-camera

Lage systeemkosten, snelle implementatie en een hoge mate van flexibiliteit in de toepassing, dat is wat de rcvisard productfamilie van intelligente 3D camera's belooft. Met een geïntegreerde processor en toepassingsspecifieke softwaremodules op de camera biedt de rcvisard onafhankelijk werkende 3D-beeldverwerking en kan daarom ook heel gemakkelijk als 3D-stereosensor worden gebruikt. Verwerkte 3D-informatie zoals pick-punten worden door de rc_visard rechtstreeks doorgestuurd naar de robottoepassing.
3D-camera en 3D-visiesensor in één
De rcvisard 3D-camera is gemakkelijk te gebruiken en biedt een hoge mate van flexibiliteit bij de toepassing. Met on-board verwerkingsfuncties kan de rcvisard direct worden geïntegreerd in elke robottoepassing, meestal zonder dat daarvoor een externe computer nodig is. Het stelt robots in staat om tijd- en plaatsgebonden gegevens in real time te genereren en te verwerken.
Softwaremodules voor specifieke toepassingen
Een on-board softwarepakket maakt het zeer eenvoudig om de rcvisard als een 3D vision sensor te gebruiken. Verdere intelligente hulpmiddelen worden geboden door de optionele rcreason software suite voor specifieke taken. Bovendien maakt de geïntegreerde GigE Vision interface aansluiting op een PC mogelijk en biedt zo de flexibiliteit van een 3D camera. Cameragegevens kunnen verder worden verwerkt en stand-alone 3D-toepassingen kunnen worden gecreëerd.
Met behulp van ego-motion bepaalt de rcvisard zijn eigen positie en oriënteert hij zich met millimeterprecisie en zeer lage latentie. Nauwkeurige gegevens over de ego-beweging worden op betrouwbare wijze gegenereerd, zelfs bij aanwezigheid van trillingen. Een intuïtieve webinterface maakt een eenvoudige instelling en configuratie mogelijk. Meerdere rcvisard-camera's kunnen ook zonder problemen in dezelfde werkruimte werken.
De cameramodellen registreren tot 1,2 miljoen 3D-gegevenspunten en halen, afhankelijk van de resolutie, een beeldsnelheid tot 25 Hz. Verschillende robotinterfaces zijn reeds geïntegreerd voor de communicatie tussen de robot en de camera.
De speciale kenmerken
- Snelle implementatie en eenvoudige bediening dankzij gebruiksvriendelijke webgebaseerde gebruikersinterface
- Hoge toepassingsflexibiliteit dankzij optionele softwaremodules en GigE Vision-interface
- Lage systeemkosten en hoge systeembetrouwbaarheid dankzij on-board processing en toepassingsspecifieke softwaremodules
- Verhoogde productiviteit door slimme softwaremodules
Werkruimte
Uitvoergegevens
Verwerkte 3D informatie: Grijppunten, objectafmetingen, positie lastdrager, vulniveau lastdrager
Cameragegevens via GigE Vision: linker- en rechtercamerabeeld, dieptebeeld (dispariteitsbeeld), conferentiebeeld, foutbeeld