12.04.2021
Automatiseringsspecialist Balluff viert 100-jarig bestaan
Een eeuw van innovaties
Het bedrijf uit Baden-Württemberg geeft inzicht in zijn 100-jarige bedrijfsgeschiedenis en laat zien hoe innovatie en traditie hand in hand gaan.
Neuhausen a. d. F. - Het begon allemaal in 1921 met een reparatiewerkplaats voor fietsen, motorfietsen en naaimachines. Vandaag de dag is Balluff een toonaangevende leverancier van sensor- en automatiseringsoplossingen. Het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Neuhausen auf den Fildern heeft, viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan. En zij doet dit in een tijd waarin vieren niet mogelijk is zoals gewoonlijk. "In plaats van aanwezigheidsdata vertrouwen we hier dus duidelijk op digitale formaten. Wij zijn trots op wat ons bedrijf in de afgelopen eeuw heeft bereikt en enthousiast over alles wat nog komen gaat. Daarom willen we de geschiedenis van Balluff gedenken en durven we een blik in de toekomst te werpen", zegt Balluff-directrice Katrin Stegmaier-Hermle.
Verhalen over 100 jaar innovatieve geest
Om geïnteresseerden mee te nemen op deze reis door de tijd, heeft Balluff een jubileumwebsite waarop gedurende het hele jubileumjaar talrijke verhalen over de mijlpalen van het bedrijf worden verteld: Hedendaagse getuigen komen aan het woord, actuele projecten, medewerkers en locaties worden gepresenteerd, en deskundigen uit de sector geven commentaar op belangrijke onderwerpen voor de toekomst. "Er gebeurt veel in 100 jaar. Wij hebben niet alleen talrijke nieuwe ontwikkelingen gelanceerd, maar zijn als onderneming ook met onze tijd meegegaan", aldus Balluff-directeur Florian Hermle. Vandaag de dag is Balluff nog steeds een familiebedrijf: Florian Hermle en Katrin Stegmaier-Hermle zijn achterkleinkinderen van de stichter van het bedrijf, Gebhard Balluff. Vandaag leiden zij het bedrijf samen met Frank Nonnenmann, die vorig jaar Michael Unger opvolgde.
Van werkplaats tot wereldwijde automatiseringsspecialist
De door Gebhard Balluff in 1921 opgerichte reparatiewerkplaats ontwikkelde zich tot een ambachtelijk bedrijf dat aanvankelijk gedraaide en gefreesde onderdelen produceerde. Dit veranderde in het midden van de jaren vijftig. Toen ontwikkelde Balluff een elektrisch besturingssysteem voor werktuigmachines dat signalen naar het besturingssysteem stuurde om een proces in gang te zetten of te beëindigen. De uitdaging: het product moest functioneren in de omgeving van een werktuigmachine - waar spanen en koelvloeistof voorkomen. Het product was een succes, de markt ervoor groeide - en zo ook het bedrijf. Aan het eind van de jaren zestig verschenen de inductieve naderingsschakelaars, waarmee de overstap van mechanische naar elektrische producten werd gemaakt. Tot op de dag van vandaag vormt deze stap een belangrijke basis voor de ontwikkeling van Balluff's automatiseringstechnologie.
In de loop der jaren kwamen er steeds meer producten en ontwikkelingen bij: Inductieve naderingsschakelaars werden gevolgd door mijlpalen in de productontwikkeling, zoals de eerste RFID-systemen in de jaren tachtig of magnetostrictieve verplaatsingsopnemers en magnetisch gecodeerde verplaatsingsmeetsystemen in het begin van de jaren 2000. De introductie van IO-Link als de eerste gestandaardiseerde digitale interface op sensor-/actuatorniveau markeerde de intrede van het bedrijf in Industrie 4.0 in 2006, terwijl intelligente camerasystemen de expertise van het bedrijf op het gebied van identificatie in 2016 uitbreidden. Sinds 2017 heeft het bedrijf digitaliseringsoplossingen harder gepusht. "Software is een centraal onderdeel voor goede automatiseringsoplossingen. Veel producten kunnen helemaal niet meer zonder software," zegt Florian Hermle. "In de toekomst willen we steeds meer structuren creëren die het softwareontwikkelingsproces ondersteunen. Want met behulp van software kunnen gegevens gemakkelijk toegankelijk worden gemaakt voor systemen van een hoger niveau. Op die manier worden gegevens waardevolle informatie op basis waarvan beslissingen worden genomen".
In zijn 100-jarige bedrijfsgeschiedenis heeft Balluff de sprong gemaakt van een werkplaats naar een middelgrote onderneming en uiteindelijk naar een wereldwijd opererende onderneming. Vandaag werken ongeveer 3.600 werknemers in 68 landen voor Balluff. Verwacht wordt dat het wereldwijde team het bedrijf ook in de toekomst zal blijven voortstuwen. "We zijn trots op wat we hebben bereikt, maar we mogen niet tevreden achterover leunen; we moeten altijd hongerig zijn naar iets nieuws", zegt Florian Hermle.
Naar de verjaardagspagina
Op de jubileumwebsite kunt u meer te weten komen over de bedrijfsgeschiedenis van Balluff en de plannen voor de toekomst: www.100-jahre-balluff.de
Over de firma Balluff
Het succesverhaal van Balluff begon precies 100 jaar geleden met de oprichting van een fijnmechanische reparatiewerkplaats in Neuhausen a. d. F., Duitsland. Vandaag, ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan, staat de wereldwijd actieve onderneming met 3.600 werknemers voor innovatieve technologie, kwaliteit en sectoroverschrijdende ervaring in industriële automatisering. Als toonaangevende sensor- en automatiseringsspecialist biedt het familiebedrijf van de vierde generatie een uitgebreid portfolio van hoogwaardige sensor-, identificatie-, netwerk- en softwareoplossingen. In 2019 boekte de Balluff Groep een omzet van ongeveer 469 miljoen euro. Met 38 dochterondernemingen en verdere agentschappen in in totaal 68 landen, garandeert Balluff een snelle wereldwijde beschikbaarheid van haar producten en een hoge kwaliteit van advies en service direct ter plaatse.