03.03.2022
Bij uitstek geschikt voor washdown-toepassingen
De nieuwe IO-Link master- en I/O-modules

Dankzij een nieuw type behuizing in washdown design, zijn onze nieuwe BNI IO-Link master en I/O modules overtuigend overal waar regelmatige reinigingscycli voorkomen, onder andere in veeleisende omgevingen. Met deze gloednieuwe IO-Link apparaten kunt u dergelijke moeilijke omstandigheden beter beheren.
Onderdeel van het Smart Automation and Monitoring System (SAMS)
Bovendien maken de nieuwe netwerkapparaten deel uit van het Smart Automation and Monitoring System (SAMS). Naast proces- en statusgegevens leveren onze intelligente componenten u waardevolle uniforme diagnosegegevens. Zo openen zij voor u geheel nieuwe mogelijkheden - van conditiebewaking van machines en installaties tot predictief/preventief onderhoud en geheel nieuwe bedrijfsmodellen.
Krachtig en robuust - de nieuwe Profinet IO-Link masters
De nieuwe IO-Link masters zijn voorzien van M12-L gecodeerde voedingsaansluitingen. Dit maakt een totale stroom voor sensoren en actuatoren mogelijk van maximaal 16 A.
Bovendien bieden deze IO-Link masters u een REST API als programmeerinterface. Hierdoor kunt u de gegevensoverdracht op verschillende manieren op IT-niveau oplossen.
Met de geoptimaliseerde webserver kunt u gemakkelijk statusinformatie controleren. U kunt bijvoorbeeld continu de bedrijfsuren of stroom en vermogen controleren. Daarnaast heb je functies als "gebruikersadministratie" of "uitvoertest". Wij hebben deze en andere nuttige functies rechtstreeks in de webserver geïntegreerd, zodat ze gemakkelijk te gebruiken zijn.
De speciale kenmerken
- Kunststofbehuizing IP69K, ontworpen voor onderwatertoepassingen
- Ecolab-gecertificeerd
- Voedingsspanning via M12 L-gecodeerde connectoren
- maximale uitgangsstroom tot 4 A per poort
- geavanceerde webserver
- REST API-ondersteuning
- comfortabele diagnose via IO-Link en status-LED's
Ongecompliceerd en duurzaam - de nieuwe familie van IO-Link sensor/actuator-hubs
De nieuwe familie van BNI IO-Link I/O-modules biedt varianten voor digitale in-/uitgangen en voor analoge ingangssignalen. Kies het juiste toestel naargelang uw behoeften en vereisten. Afhankelijk van de toepassing kunt u tot 16 digitale in- en uitgangen beheren (met of zonder afzonderlijke voeding voor hoge belasting) of tot 8 analoge signalen. Bovendien bieden zij modulestatuswaarden zoals bedrijfsurentellers en trillingsbewaking.
De speciale kenmerken
- Kunststofbehuizing IP69K, ontworpen voor onderwatertoepassingen
- Ecolab-gecertificeerd
- Comfortabele diagnose via IO-Link en status-LED's
- Alle poorten onafhankelijk parametreerbaar
- Eénkanaalsbewaking
- digitale in-/uitgangen configureerbaar
- analoge spannings- en stroomsignalen
- digitale hubs met uitbreidingsaansluiting (uitbreidingspoort)
- Versie met hulpspanning via M12-L-gecodeerde connector
Downloads
-
IO-Link sensor/actuator hubs for washdown applications