27.01.2020
Capac. Smart Level-sensoren in blokbouwvorm – nu ook met IO-Link
Ideale niveaumelders voor schuimende of aangroeiende media

Onze compacte capacitieve Q40-sensoren bieden nu ook IO-Link. Deze registreren op betrouwbare wijze niveaus door niet-metalen reservoirs. En hoeven bij geleidende media en reservoirwanden tot 6 mm niet afgesteld te worden.
Door de IO-Link-interface beschikt u over uitgebreide toepassings- en instelmogelijkheden. Zo kan de sensor met een gebruikelijke drieaderige standaardkabel gemakkelijk worden geïnstalleerd. Ook kunt u de sensoren in de machine direct op de plaats van activiteit positioneren, omdat de toegankelijkheid van de sensor geen rol meer speelt.
De procesbewaking, het instellen van parameters en de foutanalyse van de IO-Link-sensoren gebeuren nu in de besturing. Machineprocessen worden zodoende qua tijd geoptimaliseerd. Dit maakt het bedrijf efficiënter.
De bijzonderheden
- registreren contactloos niveaus door de wand van niet-metalen reservoirs
- geschikt voor sterk geleidende media zoals zuren en logen
- compenseren schuim en aangroeiing door Smart Level 50-technologie
- voor behuizingwanddiktes tot 10 mm
- Bedrijfsmodi: Standaard-IO-modus (SIO), IO-Link-modus
Downloads
-
Capacitive Smart Level sensors in block-style – now also with IO-Link