21.07.2023
Capacitieve sensoren in kubusvormig ontwerp met IO-Link
Detecteert betrouwbaar vulniveaus en objecten en vermijdt stilstand
Onze compacte capacitieve Q40-sensoren bieden nu ook IO-Link. Deze detecteren betrouwbaar niveaus of objecten zonder contact, zelfs door niet-metalen behuizingswanden, met wanddiktes tot 4-6 mm, van containers en leidingen.
De IO-Link interface biedt u uitgebreide toepassings- en instellingsmogelijkheden. De sensor kan bijvoorbeeld eenvoudig worden geïnstalleerd met een standaard industriële drie-aderige kabel. Ook kunt u de sensoren direct op de plaats van handeling in de machine plaatsen, omdat de bereikbaarheid van de sensor geen rol meer speelt.
Procesbewaking, parametrering en foutanalyse van de IO-Link sensoren worden in de besturing uitgevoerd. Machineprocessen worden zo qua tijd geoptimaliseerd. Dit maakt de bediening efficiënter.
De speciale functies
- detecteren niveaus en voorwerpen door de wanden van niet-metalen bakken heen
- Standaard technologie: voor niet-geleidende media en objectdetectie
- voor behuizingswanddiktes tot 4 - 6 mm
- Bedrijfsmodi: standaard IO-modus (SIO), IO-Link-modus
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Capacitive sensors in cubic design with IO-Link