06.03.2019
Capacitieve sensoren in M12 met IO-Link
Uitgebreide functionaliteit: meer dan een schakelsignaal
Als u contactloos metalen en niet-metalen objecten wilt detecteren of vulniveaus in rechtstreeks contact met media wilt registreren, bent u bij onze compacte capacitieve sensoren aan het juiste adres. De vlakke varianten zijn ideaal voor de detectie van objecten en de niet-vlakke varianten voor de registratie van vulniveaus.
Hiertoe biedt de nieuwe M12-generatie geoptimaliseerde technische eigenschappen. Zo kunt u kiezen uit twee uitvoeringen met IO-Link-interface en traditionele eindtrap, dat wil zeggen maakcontact of verbreekcontact met Push-Pull-functie. Via de teachleiding kunt u de gevoeligheid heel eenvoudig aan de betreffende toepassing aanpassen.
Bij IO-Link-uitvoeringen maakt u vanaf een centrale plaats gebruik van een breed scala aan mogelijkheden, zoals parametrering of diagnose via monitoring van proceswaarden.
Met andere woorden: de bedrijfszekerheid van uw toepassingen neemt toe.
De bijzonderheden
- eenvoudige instelling via teachleiding, heel handig op moeilijk toegankelijke plaatsen
- uitgebreide functionaliteit door IO-Link
- robuuste VA-1.4404-behuizing
- beschermingsklasse IP67
- weergave van bedrijfsmodus, status en schakelfunctie
- grote schakelafstand
Downloads
-
M12 Capacitive Sensores - now with IO-Link