16.03.2023
Codes vastleggen, analyseren en verifiëren met de BVS IdentSensor
De IdentSensor met IO-Link interface voor eenvoudige gegevensoverdracht
Door informatie te lezen en componenten te identificeren via optisch gestandaardiseerde barcodes of 2D-codes, werpen codelezers licht op de productgeschiedenis. Maar wat als de sensor nog meer nuttige informatie over het product en zijn omgeving zou kunnen bepalen? Zelfs in moeilijke lichtomstandigheden garandeert de stationaire en gebruiksvriendelijke IdentSensor een hoge leeskwaliteit en robuustheid en breidt hij de klassieke gegevensoverdracht uit met moderne functionaliteiten.
Betrouwbaar lezen en verzenden van code-inhoud
Hij is ontworpen voor het nauwkeurig lezen van barcodes, 2D-codes en DMC-codes en biedt eenvoudige en flexibele communicatie-interfaces naar het proces- en IT-netwerk. Code-inhoud en -kenmerken evenals kwaliteitsparameters worden via industriële communicatieprotocollen naar de fabriekscontrole (PLC) of hogere IT-systemen verzonden. Hiervoor beschikt de IdentSensor over moderne, toekomstgerichte programmeerinterfaces (REST API, MQTT) en speciale industriële interfaces (IO-Link, TCP, UDP).
Bovendien maakt de BVS IdentSensor deel uit van het Smart Automation and Monitoring System (SAMS) van Balluff. Dit betekent dat u te allen tijde sensorparameters of aanvullende conditiebewakingsinformatie uit de machineomgeving kunt uitlezen of automatisch kunt ontvangen. Al met al: een uniek multitalent binnen de optische identificatie.
Naast de BVS IdentSensor kunt u ook onze IdentSensor met eenvoudige USB-dataverbinding gebruiken voor handmatige processen. Ideaal om bijvoorbeeld inkomende goederen in het ERP-systeem te registreren of intern componenten te traceren. Zo verzekert u de traceerbaarheid in elke processtap.
De bijzondere kenmerken
- Betrouwbaar code lezen met eenvoudige bediening
- Eenvoudige, foutloze installatie dankzij IO-Link proces- en data-interface. Naar keuze TCP of UDP
- Problemen vroegtijdig opsporen en stilstandtijden voorkomen: als onderdeel van het SAMS (Smart Automation and Monitoring System) biedt de IdentSensor aanvullende conditiebewakingsinformatie.
- Informatie over het apparaat en conditiegegevens zijn op elk moment toegankelijk via uw IT-netwerk door extra IIoT data-interfaces (MQTT en REST API)
- Continue traceerbaarheid: IdentSensor met USB-interface beschikbaar als aanvulling op handmatige processen
Stationaire Identiteitssensoren
- Toepassing
-
Code analysis
Code reading - Streepjescodes
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D-codes
-
Aztec Code
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR Code
Micro QR Code
PDF 417
QR Code - Beeldresolutie
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Reikwijdte
- 50...600 mm
- Zichtveld
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Lichtsoort
- LED
- Lichtzender, verlichting
-
LED white
LED red - Interface
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
- Afmeting
- 56 x 56 x 59 mm
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE - Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Operating Hours Counter
Signal Quality Monitoring
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Stationaire Identiteitssensoren
- Toepassing
- Code Identification
- Streepjescodes
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D-codes
-
Aztec Code
China Sensible Code
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR Code
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR Code - Beeldresolutie
- 0.4 MP (752 x 480 pixels)
- Reikwijdte
- 50...300 mm
- Lichtzender, verlichting
- LED red
- Interface
- USB
- Behuizingsmateriaal
- ABS, zwart, -
- Afmeting
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Beschermingsklasse
- IP65
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
Verwante onderwerpen
Downloads
-
BVS IdentSensor – for optical identification