02.04.2024
Eenvoudig optische inspecties configureren met de BVS VisionSensor
De VisionSensor met geïntegreerde verlichting en autofocus voor eenvoudige bediening en snelle systeemintegratie
Balluff breidt zijn dienstenpakket uit met de VisionSensor, die de lat nog hoger legt wat betreft snelheid en operabiliteit. Zonder extra componenten, met geïntegreerde verlichting en autofocusoptiek is optische kwaliteitscontrole in de geautomatiseerde productie nog nooit zo eenvoudig geweest. Kortom: een efficiëntieverhoging bij uitstek. Met hun geïntegreerde industriële beeldverwerking voldoen de Smart Vision producten van Balluff aan de toenemende eisen voor maximale kwaliteit en grote flexibiliteit in moderne productiesystemen. Hun grootste voordeel is dat ze meerdere detecties tegelijk kunnen uitvoeren en complexe helderheids- en vormonderscheidingen kunnen maken. Dit maakt ze tot een slimme oplossing, met name in de automobiel- en elektrotechnische industrie - of het nu gaat om objectverificatie of aanwezigheidsbewaking.
Intelligentie ontmoet prestaties
De VisionSensor is de eenvoudigste manier om informatie over objectkenmerken te verkrijgen om ze vervolgens te evalueren. Voor aanwezigheidsbewaking zijn zowel voorgedefinieerde toepassingstools als generieke functies beschikbaar. Dankzij extra toegang tot conditiebewakingsgegevens wordt de productie veilig, efficiënt en transparant. De eenvoudige integratie van de sensor in het IO-Link-netwerk maakt productbesturing bijzonder eenvoudig. De onafhankelijke proces- en IT-interfaces zijn onmisbaar als het gaat om toekomstbestendige en flexibele toepassingen. De VisionSensor beschikt over REST API- en MQTT-functies, is geschikt voor IIoT en is daarom de belichaming van een slim product.
De speciale kenmerken
- Gebruiksvriendelijk tijdens de configuratie
- Geïntegreerde verlichting en autofocusoptiek
- IO-Link interface voor eenvoudige systeemintegratie
- IIoT-programmeerbaarheid (REST API, MQTT)
- Toegang tot conditiebewakingsgegevens
Verwante onderwerpen
Downloads
-
VisionSensor offers integrated lighting and autofocus