01.09.2020
Flexibel montagesysteem van roestvrij staal met Ecolab-goedkeuring
De robuuste en duurzame oplossing voor wasserijtoepassingen

We hebben ons portfolio voor een flexibele en eenvoudige installatie uitgebreid met een ander hoogwaardig systeem, zodat u zeer veeleisende toepassingen eenvoudig kunt oplossen. Dit montagesysteem is in zijn geheel gemaakt van roestvrij staal en heeft Ecolab-goedkeuring. Dit maakt het systeem ideaal voor wassingen.
Bovendien is het robuuste en duurzame montagesysteem bijzonder zuinig omdat het een goede prijs-prestatieverhouding biedt.
De componenten van het nieuwe systeem zijn compatibel met ons montagesysteem Ø 12 mm, zodat u de metalen en kunststof varianten precies kunt aanvullen.
Voor een optimale integratie in uw machines en productielijn zijn de roestvrijstalen montagestaven verkrijgbaar in vijf lengtes van 150 tot 800 mm.
Aan de andere kant heeft u twee basishouders, evenals dwarsverbindingen, klemstuk en sensorhouder voor alle gangbare ontwerpen. Dit betekent dat het montagesysteem ook gemakkelijk achteraf kan worden gemonteerd.
De bijzondere kenmerken
- continu gemaakt van roestvrij staal
- Ecolab goedkeuring
- robuust en duurzaam
- compatibel met ons montagesysteem BMS Ø 12 mm
- complete oplossing
Downloads
-
Flexible stainless steel mounting system with Ecolab approval