07.03.2023
Hoge resolutie 3D stereo camera
Voor veeleisende 3D-toepassingen
De nieuwe BVS 3D-RV1 3D-camera heeft een snelle implementatie, een hoge toepassingsflexibiliteit en een robuuste behuizing. Met zijn 12 MPixel sensoren bereikt hij een detectienauwkeurigheid die vooral nodig is voor de handling van kleine en complexe onderdelen in een groter gezichtsveld.
Dit maakt de camera bijvoorbeeld geschikt voor de veeleisende reach-in-the-box in de industriële automatisering en logistiek. Een geïntegreerde patroonprojector optimaliseert het vastleggen van moeilijke onderdelen of scènes met weinig visuele textuur. De meegeleverde softwarebibliotheek zorgt voor compatibiliteit met de GigE Vision- en GenICam-standaarden en daarmee voor een flexibele aansluiting op eigen toepassingen en 3D-software van derden.
Betrouwbare detectie van kleine onderdelen in automatisering en logistiek
De BVS 3D-RV1 stereo camera is uitgerust met moderne 12 MPixel global shutter CMOS sensoren speciaal voor de detectie en behandeling van kleine onderdelen, zelfs in grote detectiegebieden met aanbevolen werkafstanden tot 4 m. De stereo camera kan worden gebruikt voor de detectie en behandeling van kleine onderdelen in automatisering en logistiek. Overeenkomstig gedetailleerde puntenwolken en diepte-, betrouwbaarheids- en foutbeelden vormen de basis voor complexe automatiseringstaken. De beeldgegevens voor de dieptebeeldberekening worden parallel verzonden via 2 GigE-interfaces, waardoor herhalingssnelheden tot 9 Hz worden bereikt, afhankelijk van de resolutie en de rekenkracht van de GPU. De camera werkt volgens de GigE Vision-standaard en biedt een GenICam-compatibele software-interface. Dit biedt een hoge mate van flexibiliteit voor de gebruiker, die zijn of haar eigen toepassingen kan creëren, zowel met de meegeleverde SGM Producer-bibliotheek als met compatibele software van derden, zoals Halcon of OpenCV.
Met zijn robuuste IP54-ontwerp en passieve koeling is de camera geoptimaliseerd voor industriële omgevingsomstandigheden. Als de vast te leggen objecten of de werkomgeving weinig tot geen textuur hebben, zorgt de geïntegreerde patroonprojector voor een verhoging van de informatiedichtheid en een verbetering van de stereovergelijking. Bovendien leiden de verstelbare lenzen op de camera's en de geïntegreerde projector tot optimale resultaten, ongeacht in welk werkgebied de camera wordt gebruikt.
Een uitgebreid assortiment accessoires zorgt voor een snelle en flexibele implementatie voor de meest uiteenlopende werkomstandigheden.
De bijzondere kenmerken
- Hoge flexibiliteit in toepassing door GigE Vision interface
- Presteert zelfs in ruwe omgevingen dankzij de IP54-beschermde behuizing
- Maakt zeer nauwkeurige 3D-beeldverwerking mogelijk door 12 MPix resolutie van 3D-gegevens en 2D-beelden
- Optimaal aanpasbaar aan uw werkruimte door verstelbare lenzen op camera's en projector
Productdetails
3D-stereocamera
- Toepassing
-
for 3D data acquisition
Bin Picking
Objectherkenning
Gripping point calculation - Beeldresolutie
- 12 MP (4112 x 3008 pixels)
- Sensortype Vision
- CMOS 1,1" monochrome global shutter
- Brandbreedte
- 16 mm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, gelakt
- Afmeting
- 262 x 82 x 204 mm
- Interface
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Bus, 8-polig, X-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 22...26 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...45 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE - Beschermingsklasse
- IP54