18.12.2020
Inductief positiemeetsysteem
Continue en contactloze detectie van posities

Compacte en nauwkeurige gereedschapsspillen en gereedschapswisselaars van een bewerkingscentrum spelen een centrale rol in het werkproces. Daarom is een betrouwbare en slijtagevrije bewaking van het opspanproces van cruciaal belang. U kunt deze veeleisende taak gemakkelijk aan met het inductieve positiemeetsysteem BIP01. Tegelijkertijd zorgt u voor een hoge procesbetrouwbaarheid en een uitstekende automatiseringskwaliteit.
Het meetsysteem biedt u namelijk uitgebreide diagnosegegevens die via een IO-Link interface kunnen worden uitgelezen. Naast de meetwaarden krijgt u ook informatie over de status van het apparaat of de actuele omgevingscondities. Een geïntegreerde slagenteller registreert het aantal klembewegingen en geeft een waarschuwing wanneer een instelbare grenswaarde wordt overschreden. De bedrijfsurenteller registreert permanent de bedrijfsuren over de gehele levensduur - zowel sinds de laatste onderhoudsbeurt als sinds de laatste inschakeling. Hierdoor beschikt u in real time over verschillende gegevens, die kunnen worden gebruikt voor een efficiënte werking.
De speciale kenmerken
- flexibel gebruik: meetbereik instelbaar tot 17 mm
- voor diverse toepassingen: Analoge spannings- en stroomuitgang en IO-Link-interface
- betrouwbare resultaten: hoge lineariteit en nauwkeurige herhaalbaarheid
- hoge procesbetrouwbaarheid: lage temperatuurdrift
- IIoT-geschikt: Formaatverandering, Conditiebewaking en Voorspellend Onderhoud
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Inductive positioning system: detect positions continuously and without contact