11.02.2019
Inductieve Factor 1-sensoren
Objecten met een schakelafstand van gelijke hoogte herkennen - onafhankelijk van het materiaal
Factor 1-sensoren detecteren alle metalen (bijv. staal, aluminium, messing) met dezelfde schakelafstand, zonder reductiefactor. Deze functie biedt u voordelen in toepassingen waar het materiaal van de te detecteren objecten kan variëren of waar non-ferrometalen met een hoge schakelafstand moeten worden gedetecteerd.
Factor 1-sensoren zijn bestand tegen magneetvelden. Dit betekent dat hun werking niet door sterke elektromagnetische velden wordt verstoord. Zo kunt u altijd vertrouwen op onze Factor 1-sensoren, bijvoorbeeld bij inductieharding of in lasinstallaties.
De bijzonderheden
- hoge schakelafstand voor ferro- en non-ferrometalen
- geschikt voor ruwe omgevingen, bestand tegen magneetvelden en met PTFE-coating
- voldoen aan de hoogste eisen – beschermingsklasse IP68 en groter temperatuurbereik van -40...+85 °C
- uiterst nauwkeurig en flexibel te gebruiken - ook bij wisselende objecten
Downloads
-
Inductive factor 1 sensors M12 – detect objects with the same switching distance, regardless of material