12.02.2021
Inductieve IO-Link sensoren met hoge schakelafstand
Flexibel gebruik van groot detectiebereik

Bij inductieve sensoren met IO-Link kan de schakelafstand flexibel worden ingeleerd, afhankelijk van de toepassing. Het uitgangssignaal kan ook op verschillende manieren worden aangepast, zodat u de sensor bijvoorbeeld als een normaal gesloten of normaal open contact kunt gebruiken. Bovendien kan de sensor waarschuwingssignalen afgeven wanneer het te detecteren voorwerp het detectiebereik verlaat of te dicht bij de sensor komt. Hierdoor kunnen botsingen zelfs van tevoren worden vermeden.
Bovendien ondersteunt de IO-Link sensor uw conditiebewaking. Met parameters zoals de interne temperatuur van de sensor of de detectie van overspanning/onderspanning en een bedrijfsurenteller is het mogelijk conclusies te trekken over de bedrijfsomstandigheden.
Geen IO-Link beschikbaar? Gebruik de optionele teach-adapter om veel functies zonder IO-Link te parametreren.
De speciale kenmerken
- hoge schakelafstanden tot 11 mm, kunnen worden ingeleerd
- gebruik in IO-Link- of SIO-modus
- configureerbare schakeluitgang/schakellogica
- functies voor toestandsbewaking
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Inductive IO-Link sensors with extended switching distance