07.05.2019
Inductieve koppeling voor aansluiting van maximaal 4 sensoren
Zonder slijtage gegevens en energie doorgeven
Inductieve koppelingen zijn voor veel toepassingen een uitkomst. Hiermee worden contactloos tegelijkertijd gegevens en energie overgedragen via een luchtspleet. Uw voordeel? Uw voordeel is aanzienlijk, vanuit meerdere perspectieven. Het risico van een kabelbreuk kan volledig uitgesloten worden, en het aansluiten van mechanische connectoren komt te vervallen.
Met de nieuwe inductieve koppeling van Balluff kunt u beschikken over een systeem dat signalen tot maximaal vier sensoren doorgeeft. En dat geheel zonder slijtage. Een interne temperatuurbewaking van deze inductieve koppeling beschermt het systeem tegen oververhitting. Op de status-LED van base en remote kunt u in één oogopslag de operationele status van de betreffende component aflezen.
Perfect doordacht, de nieuwe 4-bit-koppeling van Balluff. Deze vormt de ideale oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen zoals de ronde-stappentafel waarop sensorgegevens van roterende tot onbewogen machineonderdelen doorgegeven worden.
De bijzonderheden
- compacte cilindrische constructie (Ø 18 mm)
- axiale of radiale doorgifte van sensorgegevens en energie
- geen mechanische slijtage
- volledig onderhoudsvrij
- vanwege de hoge beschermingsgraad (IP67) voor veeleisende omgevingen geschikt
- interne temperatuurbewaking
- De operationele status wordt aan base en remote zichtbaar gemaakt
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Inductive Coupler for connecting up to four Sensors