08.09.2020
Inductieve sensor in Q08 - nu met IO-Link
Rechthoekige uitvoering 8 × 8 mm voor smalle inbouwsituaties
Onze BES inductieve sensoren in rechthoekige uitvoering Q08 (8 × 8 mm) zijn nu ook verkrijgbaar met IO-Link interface. Dit stelt u in staat om op betrouwbare wijze processen en omstandigheden in een metalen omgeving te bewaken, te controleren en te automatiseren en tegelijkertijd te genieten van alle voordelen van IO-Link.
Belangrijke sensorparameters zoals schakelcycli en bedrijfstemperatuur kunnen eenvoudig via IO-Link naar de regelaar worden overgedragen, zodat u volledige controle over uw proces heeft. En u kunt het schakelpunt van de slijtvaste en vuilafstotende sensoren na de installatie flexibel aanpassen. Naast de uitgang is een schakeluitgang beschikbaar via IO-Link.
De schakelfrequentie van 1200 Hz (SIO-modus) maakt de sensoren bijzonder geschikt voor toepassingen die een hoge schakelfrequentie vereisen.
De bijzondere kenmerken
- voor smalle installatiecondities: behuizing in Q08 rechthoekig ontwerp
- eenvoudige, snelle aansluiting via IO-Link
- flexibele aanpassing van het schakelpunt na installatie
- kabel met stekkeraansluiting beschikbaar in M8 en M12