13.12.2021
Intelligent, communicatief, draadloos: IO-Link Wireless
Radio maakt flexibel

De intelligente combinatie van industriële netwerken met de IO-Link communicatiestandaard is een essentiële bouwsteen voor de fabriek van de toekomst. Tot nu toe werden intelligente sensoren en actuatoren, alsmede binaire en/of analoge apparaten via kabels geïntegreerd. Bij toepassingen in de proces- en fabrieksautomatisering wordt echter steeds meer gebruik gemaakt van draadloze technologieën, omdat deze vele voordelen bieden. IO-Link Wireless is hier een veelbelovende nieuwe standaard.
Wij spreken IO-Link - bekabeld of draadloos
Het uitgebreide IO-Link portfolio van Balluff omvat sensoren met verschillende functionele principes en een ongeëvenaard aanbod aan netwerk- en verbindingstechnologie. Met IO-Link Wireless breiden we ons portfolio uit op een eigentijdse, maar ook toekomstbestendige manier - met behoud van systeemintegratie en compatibiliteit.
Flexibeler dan welke kabel ook
Ons draadloos systeem, bestaande uit master, hub en bridge, is een nieuwe draadloze standaard die voldoet aan de hoge eisen van fabrieksautomatisering. De draadloze master ontvangt zijn gegevens niet via een kabel, zoals gewoonlijk het geval is, maar ontvangt de sensorgegevens via een bridge of een hub per radio. Dit biedt doorslaggevende voordelen ten opzichte van een bekabeld systeem - zoals eenvoudiger planning en installatie, meer flexibiliteit in ontwerp en mobiliteit, en geen slijtage van stekkers of kabels. Het maakt het ook gemakkelijker om bestaande systemen achteraf aan te passen. Kortom, de draadloze IO-Link variant maakt een nog flexibelere en duurzamere integratie van sensoren/actuatoren mogelijk - met de bewezen betrouwbaarheid en prestaties van bekabelde IO-Link.
Intelligente fabrieksautomatisering van de toekomst - nu ook draadloos
IO-Link Wireless is een nieuwe, veelbelovende oplossing voor de fabriek van de toekomst - en een soort upgrade voor al diegenen die IO-Link al gebruiken en nu nog mobieler en efficiënter willen worden. De nieuwe norm wordt overal gebruikt waar klassieke datatransmissie vroeger onmogelijk of slechts met moeite mogelijk was: op transportsystemen met hoge snelheden kunnen compatibele sensoren dus rechtstreeks op de wagon worden geplaatst voor een nauwkeurigere monitoring. Bij het wisselen van gereedschap op een grijper maakt het ontbreken van bekabeling datatransmissie in krappe ruimtes mogelijk. Hetzelfde geldt voor freesmachines, die weinig ruimte bieden voor sensoren, maar een hoge procesbetrouwbaarheid vereisen. Hier scoort het nieuwe systeem met zijn robuustheid.
De speciale kenmerken
- Eenvoudige configuratie via geïntegreerde webserver
- Frequentiebereik 2,4 - 2,483 GHz kan wereldwijd zonder vergunning worden gebruikt
- Snel en betrouwbaar (latentie 5 ms, foutmarge 10-9)