03.04.2019
Laserafstandssensor met IO-Link en meer
Nauwkeurige lasersensor voor absolute afstandsbepaling van objecten
Als het om de precieze bepaling van objectafstanden gaat, is onze IO-Link-afstandssensor de ideale keus. Hij weet echt te imponeren, bijvoorbeeld als u de positie van een component exact wilt vastleggen of betrouwbare stapelhoogtes wilt verkrijgen.
Door zijn fijne en duidelijk afgebakende laserstraal kunnen met name kleine objecten heel precies herkend worden. Hiertoe kunt u het meetbereik van de sensor individueel vastleggen, omdat de analoge karakteristiek aan uw toepassing aangepast kan worden.
Bovendien beschikt de sensor over een schakeluitgang die als eindschakelaar gebruikt kan worden. Hierdoor kan hij bijvoorbeeld zo ingesteld worden dat de sensor bij ontbrekende toevoer omschakelt.
De sensor kan eenvoudig ingesteld worden. Want zowel het schakelpunt als de karakteristiek kunt u gemakkelijk via een toets inleren. En met de bevestigingsbeugel of de zwaluwstaartklem is de sensor in een handomdraai gemonteerd. Ook dit zorgt voor een snelle inbedrijfstelling.
De bijzonderheden
- verschillende meetmodi (donkermeting, meervoudige meting, transparantmodus)
- bedrijfsurenteller, tel- en tijdfuncties
- vastlegging van statistieken
- nauwkeurige laserstraal van laserklasse 1 (vereist geen aanvullende veiligheidsmaatregelen)
- hoge resolutie (10…100 μm)
- metalen behuizing met optiek van glas
- resetingang
Verwante onderwerpen
Downloads
-
BOD 21M laser distance sensor with IO-Link and additional features