04.02.2020
Laserafst.sns. + IO-Link/ond. ext. licht
Precisie in afstandsbepaling

De opto-elektronische laserafstandssensor BOD 24K staat garant voor de detectie en positionering van de meest uiteenlopende objecten. Zo is hij geschikt voor omtrekregistratie, afstandsbepaling en positiecontrole in de montage. Door de nauwkeurige laserstraal is hij ook uitermate geschikt voor kleine objecten en objectdetails. Vanwege zijn laserklasse 1 zijn er bovendien geen extra beschermingsmaatregelen nodig.
De sensor onderdrukt extern licht en beschikt over een precisiemodus voor hoge nauwkeurigheid. Daarnaast worden mogelijke storingen voorkomen door de betrouwbare filter. Via het display en twee geïntegreerde toetsen kunnen verschillende modi en functies eenvoudig ingesteld worden. In plaats daarvan kan alles nog eenvoudiger ingesteld worden via IO-Link.
De sensor is naar keuze verkrijgbaar met een werkbereik van 50 tot 100 mm of van 50 tot 650 mm. Dankzij de drie gaten in de behuizing en de draaibare stekker is hij gemakkelijk te monteren en aan te sluiten. Hij wordt aangesloten met een simpele, gestandaardiseerde 4-polige M12-connector.
De bijzonderheden
- Werkbereik 50 tot 100 mm of 50 tot 650 mm
- Resolutie tot 10 µm
- Zichtbare laser voor eenvoudige uitlijning
- Laserklasse 1: geen extra beschermingsmaatregelen nodig
- Display voor weergave van in te stellen functies
- Veel extra IO-Link-functies
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression