10.09.2019
Magn.gec. lengtemtsyst. met IO-Link-int.
Absoluut lengtemeetsysteem met IO-Link-interface, Smart Sensor Profile 2.0 en Condition Monitoring
Het absolute meetsysteem BML SL1 overtuigt in alle toepassingen waarin een grote absolute nauwkeurigheid van posities en eindposities vereist is. Het is ontwikkeld voor meet- en positioneringstaken in alle sectoren en het combineert de voordelen van een magneetbandmeetsysteem met de innovatiefste interface op het gebied van besturing.
De positiegegevens worden snel en betrouwbaar doorgegeven via de geïntegreerde IO-Link-interface. Voor regeltoepassingen is een optionele analoge interface beschikbaar.
IO-Link biedt u parametreer- en diagnosefuncties, waarmee onder meer statusbewaking (Condition Monitoring) van het meetsysteem mogelijk is.
Als andere lengtemeetsystemen te groot, te langzaam, te onnauwkeurig of te inflexibel zijn, kunt u op het meetsysteem BML SL1 vertrouwen. Hierbij is de koppeling met IO-Link-systemen heel simpel.
Of het nu om lineaire of draaiende bewegingen, lengte- of hoekmeting, formaatinstelling of korte of lange lengten gaat, dit systeem vormt een eenvoudige en voordelige oplossing voor talloze toepassingen.
De bijzonderheden
- zeer eenvoudige koppeling via IO-Link
- tot 8 m lengteregistratie met zeer hoge nauwkeurigheid
- grote flexibiliteit door uitgebreide parametreerfuncties en diagnose- en toestandsinformatie via IO-Link
- eenvoudige montage en betrouwbaar gebruik door hoge leesafstand tot 1,3 mm
- optionele analoge meetuitgang voor regeltoepassingen
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Magnetic Encoder System BML SL1