06.09.2019
Mappingsensor – Precisie op haar kleinst
Integreerbaar in eindeffector en ideaal voor wafermapping
Voor wafermapping vindt u bij Balluff een uiterst nauwkeurige opto-elektronische sensor die perfect geïntegreerd kan worden in de eindeffector. Onze mappingsensor is speciaal ontwikkeld voor extreem dunne eindeffectoren en beschikt over een uitzonderlijk stabiele en geconcentreerde lichtvlek met een uitstekende homogeniteit. Zo kan de sensor de randen van de slechts enkele µm dikke wafers exact registreren. En hij biedt u de zekerheid dat volle slots, dubbele wafers of wafers in gekantelde positie te allen tijde betrouwbaar worden gedetecteerd.
De mappingsensor is gebaseerd op de opto-elektronische MicroMote-technologie, die een buitengewoon kleine optische sensorkop combineert met een externe processor (versterker) en deze via een uiterst flexibele kabel met elkaar verbindt. Zo kunt u de mappingsensor net als alle MicroMote-sensoren perfect afstemmen op veeleisende mechanische inbouwsituaties. En profiteren van precisie op haar kleinst.
Die Besonderheiten
- zeer kleine afmetingen, uiterst flexibele sensorkabels
- multifunctionele sensorkop
- optimale afstemming op elke toepassing door externe versterkereenheid BAE
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Mapping Sensor – delivering precision in the smallest possible space