25.04.2022
Netwerkmodules met M12-L-gecodeerde voedingspoorten
Hoe de toenemende technische eisen op te lossen - ook in de IIoT-omgeving

De nieuwe BNI-netwerkmodules met M12-L-gecodeerde aansluitingen voor de stroomvoorziening bieden u de mogelijkheid om op betrouwbare wijze aan de toenemende technische eisen te voldoen - ook in de omgeving van het IIoT. Aanzienlijk hogere spanningen kunnen nu worden overgebracht en bijvoorbeeld actuatoren en krachtige sensoren kunnen gemakkelijk worden aangesloten.
Deze modules bieden u onder meer de volgende functies: Dankzij de M12 connector met een L-codering als stroomvoorziening, kunt u nu tot 16 A als totale stroom gebruiken. Tegelijkertijd kan de maximale uitgangsstroom per poort worden uitgebreid tot 4 A. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken voor het besturen van aandrijvingen.
Met de geoptimaliseerde webserver voor configuratie en weergave van de module-informatie, hebben wij een volledige gebruikersadministratie gerealiseerd. Dit maakt het gebruik van onze modules nog handiger voor u.
Bovendien ondersteunen de netwerkmodules REST API als communicatie-interface. Hierdoor kunt u de module integreren in de IT-wereld en zelfs gebruiken als bouwsteen voor de implementatie van het IIoT.
De speciale kenmerken
- Krachtige spanningsverbindingen: M12 L-gecodeerde connectoren (4- of 5-pins voor Profinet-varianten)
- meer vermogen: uitgangsstroom max. tot 4 A per poort
- eenvoudige bediening: webserver met een breed scala aan functies
- IIoT-geschikt: REST API-ondersteuning
- Handig: diagnosemogelijkheden via IO-Link en status-LED's
- voor ruwe omgevingen: robuuste metalen IP67-behuizing
Downloads
-
BNI network modules with M12 L-coded power ports