Met de introductie van de productfamilie BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System) brengt Balluff een nieuw inductief en extreem snel positiemeetsysteem op de markt - inclusief slimme functies.
Naast een hoge herhaalnauwkeurigheid en een meetfrequentie van > 10 kHz overtuigt de BIR met een groot, instelbaar meetbereik en een bijzonder compacte, vlakke behuizing met kleine blinde zones.
Het systeem wordt onder meer gebruikt in stansmachines, industriële robots, fabrieksautomatiseringssystemen of verpakkingslijnen - met andere woorden, overal waar precisie met hoge snelheid vereist is. De BIR speelt ook in op zijn sterke punten op het gebied van lasersnijden en 3D-printen.
Klaar voor de fabriek van de toekomst
De BIR heeft een geïntegreerde temperatuurbewaking via IO-Link. De opties voor continue conditiebewaking, de flexibele interfaces en de eenvoudige parametrering en diagnose via IO-Link verkorten de instel- en omsteltijden. Door probleemoplossing te vergemakkelijken, helpt BIR machine- en systeemuitval te voorkomen.
De speciale kenmerken
- Hoge meetfrequentie van > 10 kHz
- Gemakkelijk te integreren dankzij het compacte ontwerp met kleine blinde zones
- uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- hoge precisie in resolutie, herhaalbaarheid en lineariteit
- Flexibele interfaces (analoog, IO-Link, SSI)
- Continue bewaking (conditiebewaking) van toestanden
Snelle inductieve positiemeetsystemen
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium and PBT-GF30, geanodiseerd
- Meetlengte
- 300 mm
- Interface
-
IO-Link V1.1
lineair stijgend/dalend - Uitgangskarakteristiek
- lineair stijgend/dalend
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Snelle inductieve positiemeetsystemen
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 5-polig
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium and PBT-GF30, geanodiseerd
- Meetlengte
- 300 mm
- Interface
-
Analoog, spanning V1.1
IO-Link
Analoog, spanning 0…10 V
lineair stijgend/dalend - Uitgangskarakteristiek
- lineair stijgend/dalend
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Snelle inductieve positiemeetsystemen
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 5-polig
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium and PBT-GF30, geanodiseerd
- Meetlengte
- 300 mm
- Interface
-
Analoog, stroom V1.1
IO-Link
Analoog, stroom 4…20 mA
lineair stijgend/dalend - Uitgangskarakteristiek
- lineair stijgend/dalend
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Snelle inductieve positiemeetsystemen
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1, 8-polig
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium and PBT-GF30, geanodiseerd
- Meetlengte
- 300 mm
- Interface
-
SSI V1.1
IO-Link
lineair stijgend/dalend - Uitgangskarakteristiek
- lineair stijgend/dalend
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67, met connector
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
UKCA
WEEE
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications